Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

drylin® SHTP Mini - Piccola ed economica

Caratteristiche speciali

Versione in miniatura

Peso molto ridotto

Prezzo economico

Resistenza alla corrosione

Accessori disponibili (pomello, indicatore di posizione)

Slitte e traverse in polimeri ad alte prestazioni

 
Compatibili con questi articoli:

SHTP Mini

cod. art.:
L max.:

Ordine di un sistema completo

Configurazione in pochi passi:

1. Selezionare la dimensione di installazione
2. Selezionare la lunghezza della corsa in mm
3. Selezionare gli accessori

Nota:

Informazioni dettagliate sono riportate nei disegni, nelle tabelle e nelle pagine di seguito.

Passo 1Configurazione: drylin® SHTP - Mini - Sistema completo

Selezionare la dimensione di installazione del modulo vite.


Dimensione di installazione:

06 = Ø albero 06 mm, M8
 
Lunghezze e pesi [mm]
N. d'ordine Lunghezza della corsa
max.
Peso
[kg]
Peso aggiuntivo
per 100 mm
[kg]
Capacità di
carico stat. max.
Prezzo singolo per corsa base 100 mm  
Assiale
[N]
Radiale
[N]
 SHTP-01-06-AWM (1) 300 0.11 0.06 50 50 71.72 EUR 
 SHTP-01-10-AWM 350 0.2 0.08 100 400 79.88 EUR 
Altre informazioni sull'articolo scelto:
3D CAD Ordinazione campione Experts PDF Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog
(1) Slitta quadra con quattro fori di fissaggio simmetrici
Dimensioni [mm]
N. d'ordine A
Al
H Ht E1
E2 E3 l R f lt
tk ts
 SHTP-01-06-AWM (1) 45 45 19 18 38 36.5 36.5 67 25 1 11 8 4.2
 SHTP-01-10-AWM 70 26 25 0 56 62 0 78 40 2.5 26 8 5.5
Altre informazioni sull'articolo scelto:
3D CAD Ordinazione campione Experts PDF Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog
(1) Slitta quadra con quattro fori di fissaggio simmetrici
N. d'ordine s sg d T l2 d2*standard ha
 SHTP-01-06-AWM (1) 5.1 - 6 M8 15 M8 9
 SHTP-01-10-AWM 5.2 M5 10 TR08x1,5 15 TR08x1.5 12.5
Altre informazioni sull'articolo scelto:
3D CAD Ordinazione campione Experts PDF Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog
* Versione standard con estremità del mandrino filettata(1) Slitta quadra con quattro fori di fissaggio simmetrici

Compatibili con questi articoli:

drylin® E - descrizione dei prodotti

Il miglioramento continuo degli strumenti e il concetto di sistema della tecnologia drylin® esente da lubrificazione.

drylin® E - descrizione dei prodotti