Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Totalement exempte de lubrifiants
Ecrou pour vis trapézoïdale précontraint, précontrainte : 50 N
Jeu radial réglable manuellement et en continu
Faible poids grâce à la combinaison aluminium et plastique
La fin de vis permet un actionnement par le biais d'une molette ou d'un moteur
Résistance aux températures allant jusqu'à +80 °C
 
        | L max.: | 
 | 
 
                Choisissez la taille de la table linéaire.
 
       
        | N° de commande | Course max. | Poids [kg] | Poids supplémentaire par 100 mm [kg] | Charge statique maxi | Prix unitaire pour course de base de 100mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| axiale [N] | radiale [N] | ||||||
| SHT-12-AWM-PL | 750 | 1,1 | 0,1 | 700 | 2800 | 322,57 CHF | |
| SHT-20-AWM-PL | 1000 | 3,2 | 0,3 | 1600 | 6400 | 466,34 CHF | |
| SHT-30-AWM-PL | 1250 | 8,6 | 0,6 | 2500 | 10000 | 796,99 CHF | |
| SHT-12-EWM-PL | 750 | 1,3 | 0,2 | 700 | 2800 | 381,98 CHF | |
| SHT-20-EWM-PL | 1000 | 3,9 | 0,6 | 1600 | 6400 | 554,56 CHF | |
| SHT-30-EWM-PL | 1250 | 10,9 | 1,4 | 2500 | 10000 | 1 057,02 CHF | |
| SHT-12-SWM-PL | 750 | 1,3 | 0,2 | 700 | 2800 | Sur demande | |
| SHT-20-SWM-PL | 1000 | 3,9 | 0,6 | 1600 | 6400 | Sur demande | |
| SHT-30-SWM-PL | 1250 | 10,9 | 1,4 | 2500 | 10000 | Sur demande | |
| N° de commande | A -0,3 | Al -0,3 | H | E1 ±0,15 | E2 ±0,15 | E3 ±0,15 | l | R | f | lt ±0,1 | tk | ts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHT-12-AWM-PL | 85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 74 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6,6 | 
| SHT-20-AWM-PL | 130 | 130 | 48 | 108 | 115 | 115 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 | 
| SHT-30-AWM-PL | 180 | 180 | 68 | 150 | 158 | 158 | 280 | 96 | 4 | 50 | 20 | 13,5 | 
| SHT-12-EWM-PL | 85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6,6 | 
| SHT-20-EWM-PL | 130 | 130 | 48 | 108 | 115 | 115 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 | 
| SHT-30-EWM-PL | 180 | 180 | 68 | 150 | 158 | 158 | 280 | 96 | 4 | 50 | 20 | 13,5 | 
| SHT-12-SWM-PL | 85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6,6 | 
| SHT-20-SWM-PL | 130 | 130 | 48 | 108 | 115 | 115 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 | 
| SHT-30-SWM-PL | 180 | 180 | 68 | 150 | 158 | 158 | 280 | 96 | 4 | 50 | 20 | 13,5 | 
| Réf. | tg | kt ±0,1 | s | sk | sg | kq | d | T | l2 | d2* standard | ha | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHT-12-AWM-PL | M8 | 6,4 | 6,3 | 10 | M6 | 6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 
| SHT-20-AWM-PL | M10 | 8,6 | 6,4 | 11 | M8 | 7 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 | 
| SHT-30-AWM-PL | M16 | 12,6 | 11 | 18 | M12 | 10,6 | 30 | TR24x5 | 38 | 14 h9 | 36 | 
| SHT-12-EWM-PL | M8 | 6,4 | 6,3 | 10 | M6 | 6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 
| SHT-20-EWM-PL | M10 | 8,6 | 6,4 | 11 | M8 | 7 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 | 
| SHT-30-EWM-PL | M16 | 12,6 | 11 | 18 | M12 | 10,6 | 30 | TR24x5 | 38 | 14 h9 | 36 | 
| SHT-12-SWM-PL | M8 | 6,4 | 6,3 | 10 | M6 | 6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 
| SHT-20-SWM-PL | M10 | 8,6 | 6,4 | 11 | M8 | 7 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 | 
| SHT-30-SWM-PL | M16 | 12,6 | 11 | 18 | M12 | 10,6 | 30 | TR24x5 | 38 | 14 h9 | 36 | 
* Sortie de vis trapézoïdale TR10x2 non usinée