Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Assolutamente esente da lubrificazione
Dado trapezoidale precaricato, forza di precarico: 50 N
Gioco radiale regolabile manualmente e in modo continuo
Peso ridotto grazie ad alluminio e plastiche
Le estremità del mandrino filettate consentono l'azionamento con pomello o motore
Resistente alle temperature fino a +80°C
 
        | L max.: | 
 | 
 
                Selezionare la dimensione di installazione della slitta con mandrino.
 
       
        | N. d'ordine | Lunghezza della corsa max. | Peso [kg] | Peso aggiuntivo per 100 mm [kg] | Capacità di carico stat. max. | Prezzo singolo per corsa base 100 mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assiale [N] | Radiale [N] | ||||||
| SHT-12-AWM-PL | 750 | 1.1 | 0.1 | 700 | 2800 | 322.57 CHF | |
| SHT-20-AWM-PL | 1000 | 3.2 | 0.3 | 1600 | 6400 | 466.34 CHF | |
| SHT-30-AWM-PL | 1250 | 8.6 | 0.6 | 2500 | 10000 | 796.99 CHF | |
| SHT-12-EWM-PL | 750 | 1.3 | 0.2 | 700 | 2800 | 381.98 CHF | |
| SHT-20-EWM-PL | 1000 | 3.9 | 0.6 | 1600 | 6400 | 554.56 CHF | |
| SHT-30-EWM-PL | 1250 | 10.9 | 1.4 | 2500 | 10000 | 1’057.02 CHF | |
| SHT-12-SWM-PL | 750 | 1.3 | 0.2 | 700 | 2800 | a richiesta | |
| SHT-20-SWM-PL | 1000 | 3.9 | 0.6 | 1600 | 6400 | a richiesta | |
| SHT-30-SWM-PL | 1250 | 10.9 | 1.4 | 2500 | 10000 | a richiesta | |
| N. d'ordine | A -0,3 | Al -0,3 | H | E1 ±0,15 | E2 ±0,15 | E3 ±0,15 | l | R | f | lt ±0,1 | tk | ts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHT-12-AWM-PL | 85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 74 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6.6 | 
| SHT-20-AWM-PL | 130 | 130 | 48 | 108 | 115 | 115 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 | 
| SHT-30-AWM-PL | 180 | 180 | 68 | 150 | 158 | 158 | 280 | 96 | 4 | 50 | 20 | 13.5 | 
| SHT-12-EWM-PL | 85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6.6 | 
| SHT-20-EWM-PL | 130 | 130 | 48 | 108 | 115 | 115 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 | 
| SHT-30-EWM-PL | 180 | 180 | 68 | 150 | 158 | 158 | 280 | 96 | 4 | 50 | 20 | 13.5 | 
| SHT-12-SWM-PL | 85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6.6 | 
| SHT-20-SWM-PL | 130 | 130 | 48 | 108 | 115 | 115 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 | 
| SHT-30-SWM-PL | 180 | 180 | 68 | 150 | 158 | 158 | 280 | 96 | 4 | 50 | 20 | 13.5 | 
| N. d'ordine | tg | kt ±0,1 | s | sk | sg | kq | d | T | l2 | d2*standard | ha | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHT-12-AWM-PL | M8 | 6.4 | 6.3 | 10 | M6 | 6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 
| SHT-20-AWM-PL | M10 | 8.6 | 6.4 | 11 | M8 | 7 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 | 
| SHT-30-AWM-PL | M16 | 12.6 | 11 | 18 | M12 | 10.6 | 30 | TR24x5 | 38 | 14 h9 | 36 | 
| SHT-12-EWM-PL | M8 | 6.4 | 6.3 | 10 | M6 | 6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 
| SHT-20-EWM-PL | M10 | 8.6 | 6.4 | 11 | M8 | 7 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 | 
| SHT-30-EWM-PL | M16 | 12.6 | 11 | 18 | M12 | 10.6 | 30 | TR24x5 | 38 | 14 h9 | 36 | 
| SHT-12-SWM-PL | M8 | 6.4 | 6.3 | 10 | M6 | 6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 
| SHT-20-SWM-PL | M10 | 8.6 | 6.4 | 11 | M8 | 7 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 | 
| SHT-30-SWM-PL | M16 | 12.6 | 11 | 18 | M12 | 10.6 | 30 | TR24x5 | 38 | 14 h9 | 36 | 
*TR10x2 senza estremità del mandrino lavorata