Mein Ansprechpartner
igus® Schweiz GmbH

Winkelstrasse 5

4622 Egerkingen

+41 62 388 97 97
+41 62 388 97 99

drylin® SHT-PL "Preload" - manuelle Spieleinstellung

Besondere Eigenschaften

absolute Schmiermittelfreiheit

vorgespannte Trapezgewindemutter, Vorspannkraft: 50 N

Radialspiel manuell und stufenlos einstellbar

geringes Gewicht durch Aluminium und Kunststoff

auslaufendes Spindelende ermöglicht Betrieb über Handrad oder Motor

Temperaturbeständigkeit bis +80 °C



1 - Trapezgewindemutter mit Federvorspannung
2 - Radialspiel beidseitig einstellbar

 
Zu diesen Artikeln passend:

SHT-PL - "Preload"

Art.-Nr.:
L max.:

Bestellung eines kompletten Systems

Konfiguration in wenigen Schritten:

1. Auswahl der Baugröße
2. Eingabe der Hublänge in mm
3. Auswahl von Zubehörteilen

Hinweis:

Detailinformationen finden Sie unten in den Zeichnungen und Tabellen sowie auf den u.g. Seiten.

Schritt 1Konfiguration: drylin® SHT-PL - komplettes System

Wählen Sie die Baugröße des Spindel-Lineartisches aus.


Baugröße:

12 = Welle Ø 12 mm, TR10x2
20 = Welle Ø 20 mm, TR18x4
30 = Welle Ø 30 mm, TR24x5
 
Längen und Gewichte [mm]
Bestellnr. max.
Hublänge
Gewicht
[kg]
Gewicht zusätzlich
pro 100 mm
[kg]
max. statistsche
Tragfähigkeit
Einzelpreis bei Basishub 100mm  
axial
[N]
radial
[N]
 SHT-12-AWM-PL 750 1.1 0.1 700 2800 259.62 EUR 
 SHT-20-AWM-PL 1000 3.2 0.3 1600 6400 380.98 EUR 
 SHT-30-AWM-PL 1250 8.6 0.6 2500 10000 679.36 EUR 
 SHT-12-EWM-PL 750 1.3 0.2 700 2800 296.93 EUR 
 SHT-20-EWM-PL 1000 3.9 0.6 1600 6400 470.05 EUR 
 SHT-30-EWM-PL 1250 10.9 1.4 2500 10000 843.06 EUR 
 SHT-12-SWM-PL 750 1.3 0.2 700 2800 262.00 EUR 
 SHT-20-SWM-PL 1000 3.9 0.6 1600 6400 385.50 EUR 
 SHT-30-SWM-PL 1250 10.9 1.4 2500 10000 685.29 EUR 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Abmessungen [mm]
Bestellnr. A
-0,3
Al
-0,3
H E1
±0,15
E2
±0,15
E3
±0,15
l R f lt
±0,1
tk ts
 SHT-12-AWM-PL 85 85 34 70 73 74 145 42 2 30 11 6.6
 SHT-20-AWM-PL 130 130 48 108 115 115 202 72 2 36 15 9
 SHT-30-AWM-PL 180 180 68 150 158 158 280 96 4 50 20 13.5
 SHT-12-EWM-PL 85 85 34 70 73 73 145 42 2 30 11 6.6
 SHT-20-EWM-PL 130 130 48 108 115 115 202 72 2 36 15 9
 SHT-30-EWM-PL 180 180 68 150 158 158 280 96 4 50 20 13.5
 SHT-12-SWM-PL 85 85 34 70 73 73 145 42 2 30 11 6.6
 SHT-20-SWM-PL 130 130 48 108 115 115 202 72 2 36 15 9
 SHT-30-SWM-PL 180 180 68 150 158 158 280 96 4 50 20 13.5
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Bestellnr tg kt
±0,1
s sk sg kq d T l2 d2*
Standard
ha
 SHT-12-AWM-PL M8 6.4 6.3 10 M6 6 12 TR10x2 17 TR10x2 18
 SHT-20-AWM-PL M10 8.6 6.4 11 M8 7 20 TR18x4 26 12 h9 23
 SHT-30-AWM-PL M16 12.6 11 18 M12 10.6 30 TR24x5 38 14 h9 36
 SHT-12-EWM-PL M8 6.4 6.3 10 M6 6 12 TR10x2 17 TR10x2 18
 SHT-20-EWM-PL M10 8.6 6.4 11 M8 7 20 TR18x4 26 12 h9 23
 SHT-30-EWM-PL M16 12.6 11 18 M12 10.6 30 TR24x5 38 14 h9 36
 SHT-12-SWM-PL M8 6.4 6.3 10 M6 6 12 TR10x2 17 TR10x2 18
 SHT-20-SWM-PL M10 8.6 6.4 11 M8 7 20 TR18x4 26 12 h9 23
 SHT-30-SWM-PL M16 12.6 11 18 M12 10.6 30 TR24x5 38 14 h9 36
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
* TR10x2 ohne bearbeitetes Spindelende

Zu diesen Artikeln passend:

drylin® E – Produktübersicht

Die konsequente Weiterführung des Baukasten und Systemgedankens der schmierfreien drylin®-Lineartechnik

drylin® E – Produktübersicht