Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

drylin® SHT-PL "Precaricata" - Registrazione manuale del gioco

Caratteristiche speciali

Assolutamente esente da lubrificazione

Dado trapezoidale precaricato, forza di precarico: 50 N

Gioco radiale regolabile manualmente e in modo continuo

Peso ridotto grazie ad alluminio e plastiche

Le estremità del mandrino filettate consentono l'azionamento con pomello o motore

Resistente alle temperature fino a +80°C


 
1 - Madrevite trapezoidale con precarico a molla
2 - Gioco radiale regolabile da entrambi i lati

 
Compatibili con questi articoli:

SHT-PL - "Precaricata"

cod. art.:
L max.:

Ordine di un sistema completo

Configurazione in pochi passi:

1. Selezionare la dimensione di installazione
2. Selezionare la lunghezza della corsa in mm
3. Selezionare gli accessori

Nota:

Informazioni dettagliate sono riportate nei disegni, nelle tabelle e nelle pagine di seguito.

Passo 1Impostazioni di configurazione: drylin® SHT-PL - Sistema completo

Selezionare la dimensione di installazione della slitta con mandrino.


Dimensione di installazione:

12 = Ø albero 12 mm, TR10x2
20 = Ø albero 20 mm, TR18x4
30 = Ø albero 30 mm, TR24x5
 
Lunghezze e pesi [mm]
N. d'ordine Lunghezza della corsa
max.
Peso
[kg]
Peso aggiuntivo
per 100 mm
[kg]
Capacità di
carico stat. max.
Prezzo singolo per corsa base 100 mm  
Assiale
[N]
Radiale
[N]
 SHT-12-AWM-PL 750 1.1 0.1 700 2800 259.62 EUR 
 SHT-20-AWM-PL 1000 3.2 0.3 1600 6400 380.98 EUR 
 SHT-30-AWM-PL 1250 8.6 0.6 2500 10000 679.36 EUR 
 SHT-12-EWM-PL 750 1.3 0.2 700 2800 296.93 EUR 
 SHT-20-EWM-PL 1000 3.9 0.6 1600 6400 470.05 EUR 
 SHT-30-EWM-PL 1250 10.9 1.4 2500 10000 843.06 EUR 
 SHT-12-SWM-PL 750 1.3 0.2 700 2800 262.00 EUR 
 SHT-20-SWM-PL 1000 3.9 0.6 1600 6400 385.50 EUR 
 SHT-30-SWM-PL 1250 10.9 1.4 2500 10000 685.29 EUR 
Altre informazioni sull'articolo scelto:
3D CAD Ordinazione campione Experts PDF Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog
Dimensioni [mm]
N. d'ordine A
-0,3
Al
-0,3
H E1
±0,15
E2
±0,15
E3
±0,15
l R f lt
±0,1
tk ts
 SHT-12-AWM-PL 85 85 34 70 73 74 145 42 2 30 11 6.6
 SHT-20-AWM-PL 130 130 48 108 115 115 202 72 2 36 15 9
 SHT-30-AWM-PL 180 180 68 150 158 158 280 96 4 50 20 13.5
 SHT-12-EWM-PL 85 85 34 70 73 73 145 42 2 30 11 6.6
 SHT-20-EWM-PL 130 130 48 108 115 115 202 72 2 36 15 9
 SHT-30-EWM-PL 180 180 68 150 158 158 280 96 4 50 20 13.5
 SHT-12-SWM-PL 85 85 34 70 73 73 145 42 2 30 11 6.6
 SHT-20-SWM-PL 130 130 48 108 115 115 202 72 2 36 15 9
 SHT-30-SWM-PL 180 180 68 150 158 158 280 96 4 50 20 13.5
Altre informazioni sull'articolo scelto:
3D CAD Ordinazione campione Experts PDF Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog
N. d'ordine tg kt
±0,1
s sk sg kq d T l2 d2*standard ha
 SHT-12-AWM-PL M8 6.4 6.3 10 M6 6 12 TR10x2 17 TR10x2 18
 SHT-20-AWM-PL M10 8.6 6.4 11 M8 7 20 TR18x4 26 12 h9 23
 SHT-30-AWM-PL M16 12.6 11 18 M12 10.6 30 TR24x5 38 14 h9 36
 SHT-12-EWM-PL M8 6.4 6.3 10 M6 6 12 TR10x2 17 TR10x2 18
 SHT-20-EWM-PL M10 8.6 6.4 11 M8 7 20 TR18x4 26 12 h9 23
 SHT-30-EWM-PL M16 12.6 11 18 M12 10.6 30 TR24x5 38 14 h9 36
 SHT-12-SWM-PL M8 6.4 6.3 10 M6 6 12 TR10x2 17 TR10x2 18
 SHT-20-SWM-PL M10 8.6 6.4 11 M8 7 20 TR18x4 26 12 h9 23
 SHT-30-SWM-PL M16 12.6 11 18 M12 10.6 30 TR24x5 38 14 h9 36
Altre informazioni sull'articolo scelto:
3D CAD Ordinazione campione Experts PDF Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog
*TR10x2 senza estremità del mandrino lavorata

Compatibili con questi articoli:

drylin® E - descrizione dei prodotti

Il miglioramento continuo degli strumenti e il concetto di sistema della tecnologia drylin® esente da lubrificazione.

drylin® E - descrizione dei prodotti