Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Jeu réglable drylin® T

Commande d'un système complet
Configuration en quelques étapes seulement :

1. Choix du nombre de patins
2. Choix du type de patin
3. Saisie de la longueur des rails en mm
4. Sélection des options pour les patins
5. Sélection des options pour les rails

Remarque :

Vous trouverez des informations détaillées en bas dans les schémas et aux pages indiquées ci-dessous. Vous trouverez des informations plus précises sur les variantes à palier flottant dans les règles de conception.
 
A:Variante à montage latéral avec patin flottant dans l’axe z
B:Variante à montage horizontal avec patin flottant dans l’axe z
C:Variante de montage horizontal avec chariot monté latéralement et patin flottant dans l’axe y

1

Rail

2

Elément de glissement

3

Patin fixe

4

Patin flottant LLZ ou LLY

Application avec palier flottant  
Etape 1Configuration: Système complet drylin® TK-01

Choisissez la taille du chariot de guidage.


Taille du chariot :

15
20
25
30
Plan drylin T système 01  

Cotes et données techniques


Rail de guidage
 

Référence Poids
[kg/m]
L
maxi
a
-0,2
C4 C5
mini
C5
maxi
C6
mini
C6
maxi
h h1 K1 pour vis
DIN 912
b ly
[mm4]
lz
mm4]
Wby
[mm4]
Wbz
[mm4]
TS-01-15 0,6 4.000 15 60 20 49,5 20 49,5 15,5 10 M4 22 6.440 4.290 585 488
TS-01-20 1 4.000 20 60 20 49,5 20 49,5 19 12,3 M5 31 22.570 11.520 1.456 1.067
TS-11-20   4.000 20 120 20 79,5 20 79,5 19 12,3 M5 31 12.140 6.360 780 620
TS-01-25   4.000 23 60 20 49,5 20 49,5 21,5 13,8 M6 34 34.700 19.300 2.041 1.608
TS-01-30   4.000 28 80 20 59,5 20 59,5 26 15,8 M8 40 70.040 40.780 3.502 2.832
Perçage standard symétrique C5 : C6
 
Patin
 
Référence Poids
[kg]
H
±0,35
A C A1
±0,35
A2 C1 C2 C3 H1
±0,35
H5 Filetage K2 Couple de serrage
maxi
[Nm]
K3 pour vis
DIN 912
TW-01-15 0,11 24 47 74 16,0 38 50 30 9 4,0 16,0 M5 1,5 M4
TW-01-20 0,19 30 63 87 21,5 53 61 40 10 5,0 19,8 M6 2,5 M5
TW-01-25 0,29 36 70 96 23,5 57 68 45 11 5,0 24,8 M8 6,0 M6
TW-01-30 0,50 42 90 109 31,0 72 79 52 12 6,5 27,0 M10 15,0 M8