Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

drylin® T – gioco regolabile

Ordinare un sistema completo
Configurazione in pochi passi:

1. Scegliere il numero di slitte
2. Scegliere il tipo di slitta
3. Immettere la lunghezza della slitta in mm
4. Scegliere le opzioni per le slitte
5. Scegliere le opzioni del profilo

Nota:

informazioni dettagliate sono disponibili nei disegni di seguito e anche nelle pagine elencate sotto. Informazioni più precise sui tipi di pattino flottante sono disponibili nelle regole di costruzione.
 
A:Versione con pattino flottante nella direzione z
B:Versione orizzontale con pattino flottante nella direzione z
C:Versione orizzontale con slitte di guida al lato e pattino flottante nella direzione y

1

Profilo

2

Elementi di scorrimento

3

Slitta con pattini fissi

4

Slitta con pattini flottanti LLZ o LLY

Applicazione del pattino flottante  
Passo 1Configurazione: drylin® TK-01 – sistema completo

Selezionare la dimensione di installazione della slitta di guida.


Dimensione di installazione della slitta di guida:

15
20
25
30
Disegno del sistema drylin® T 01  

Dimensioni e dati tecnici


Profili di guida
 

Codice art. Peso
[kg/m]
L
max.
a
-0,2
C4 C5
min.
C5
max.
C6
min.
C6
max.
h h1 K1 per vite
DIN 912
b ly
[mm4]
lz
[mm4]
Wby
[mm4]
Wbz
[mm4]
TS-01-15 0,6 4.000 15 60 20 49,5 20 49,5 15,5 10 M4 22 6.440 4.290 585 488
TS-01-20 1 4.000 20 60 20 49,5 20 49,5 19 12,3 M5 31 22.570 11.520 1.456 1.067
TS-11-20   4.000 20 120 20 79,5 20 79,5 19 12,3 M5 31 12.140 6.360 780 620
TS-01-25   4.000 23 60 20 49,5 20 49,5 21,5 13,8 M6 34 34.700 19.300 2.041 1.608
TS-01-30   4.000 28 80 20 59,5 20 59,5 26 15,8 M8 40 70.040 40.780 3.502 2.832
Distanza dei fori standard simmetrica C5: C6
 
Slitte di guida
 
Codice art. Peso
[kg]
H
±0,35
A C A1
±0,35
A2 C1 C2 C3 H1
±0,35
H5 Filettatura K2 Coppia di serraggio
max.
[Nm]
K3 per vite
DIN 912
TW-01-15 0,11 24 47 74 16,0 38 50 30 9 4,0 16,0 M5 1,5 M4
TW-01-20 0,19 30 63 87 21,5 53 61 40 10 5,0 19,8 M6 2,5 M5
TW-01-25 0,29 36 70 96 23,5 57 68 45 11 5,0 24,8 M8 6,0 M6
TW-01-30 0,50 42 90 109 31,0 72 79 52 12 6,5 27,0 M10 15,0 M8