Mein Ansprechpartner
igus® Schweiz GmbH

Winkelstrasse 5

4622 Egerkingen

+41 62 388 97 97
+41 62 388 97 99

Konfigurator für drylin® T - Handklemmung

Bestellung eines kompletten Systems
Konfiguration in wenigen Schritten:

1. Auswahl der Anzahl Schlitten
2. Auswahl der Art des Schlittens
3. Eingabe der Schienenlänge in mm
4. Auswahl der Schlitten-Optionen
5. Auswahl der Schienen-Optionen

Hinweis:

Detailinformationen finden Sie unten in den Zeichnungen sowie auf den u.g. Seiten. Genauere Angaben zu den Loslagervarianten erhalten Sie innerhalb der Konstruktionsregeln.

A:Einbauvariante seitlich mit Loslager in z-Richtung
B:Einbauvariante horizontal mit Loslager in z-Richtung
C:Einbauvariante horizontal mit seitlich liegenden Führungsschlitten und Loslager in y-Richtung

1

Schiene

2

Gleitelement

3

Festlagerschlitten

4

Loslagerschlitten LLZ oder LLY

Loslager Anwendung  
Schritt 1Konfiguration: drylin® TK HKA – komplettes System, Handklemmung

Wählen Sie die Baugröße des Führungswagens aus.


Baugröße des Führungswagens:

15
20
25
30
drylin T System mit Handklemmung Zeichnung  

Abmessungen und technische Daten


Führungsschiene

Art.-Nr. Gewicht
[kg/m]
L
max.
a
-0,2
C4 C5
min.
C5
max.
C6
min.
C6
max.
h h1 K1 für Schraube
DIN 912
b ly
[mm4]
lz
[mm4]
Wby
[mm4]
Wbz
[mm4]
TS-01-15 0,6 4.000 15 60 20 49,5 20 49,5 15,5 10 M4 22 6.440 4.290 585 488
TS-01-20 1 4.000 20 60 20 49,5 20 49,5 19 12,3 M5 31 22.570 11.520 1.456 1.067
TS-11-20   4.000 20 120 20 79,5 20 79,5 19 12,3 M5 31 12.140 6.360 780 620
TS-01-25   4.000 23 60 20 49,5 20 49,5 21,5 13,8 M6 34 34.700 19.300 2.041 1.608
TS-01-30   4.000 28 80 20 59,5 20 59,5 26 15,8 M8 40 70.040 40.780 3.502 2.832
Standardbohrbild symmetrisch C5: C6

Führungswagen

Art.-Nr. Gewicht
[kg]
H
±0,35
A C A1
±0,35
A2 C1 C2 C3 H1
±0,35
H5 K2-Gew. Anziehmoment
max.
[Nm]
K3 für Schraube
DIN 912
TW-01-15 0,11 24 47 74 16,0 38 50 30 9 4,0 16,0 M5 1,5 M4
TW-01-20 0,19 30 63 87 21,5 53 61 40 10 5,0 19,8 M6 2,5 M5
TW-01-25 0,29 36 70 96 23,5 57 68 45 11 5,0 24,8 M8 6,0 M6
TW-01-30 0,50 42 90 109 31,0 72 79 52 12 6,5 27,0 M10 15,0 M8

Abmessungen Handklemmung

Art.-Nr. Größe Kz Ky Dk Gewinde der Handklemmung
TW-01-15-HKA 15 19 11,5 20 M6
TW-01-20-HKA 20 18 15 28 M8
TW-01-25-HKA 25 17 19 28 M8
TW-01-30-HKA 30 20 21,5 28 M8