Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
1. Choix du nombre de patins
2. Choix du type de patin
3. Saisie de la longueur des rails en mm
4. Sélection des options pour les patins
5. Sélection des options pour les rails
Vous trouverez des informations détaillées en bas dans les schémas et aux pages indiquées ci-dessous. Vous trouverez des informations plus précises sur les variantes à palier flottant dans les règles de conception.
A:Variante à montage latéral avec patin flottant dans l’axe z
B:Variante à montage horizontal avec patin flottant dans l’axe z
C:Variante de montage horizontal avec chariot monté
latéralement et patin flottant dans l’axe y
Rail
2Elément de glissement
3Patin fixe
4Patin flottant LLZ ou LLY
Rail de guidage
| Référence | Poids [kg/m] |
L maxi |
a -0,2 |
C4 | C5 mini |
C5 maxi |
C6 mini |
C6 maxi |
h | h1 | K1 pour vis DIN 912 |
b | ly [mm4] |
lz mm4] |
Wby [mm4] |
Wbz [mm4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-01-15 | 0,6 | 4.000 | 15 | 60 | 20 | 49,5 | 20 | 49,5 | 15,5 | 10 | M4 | 22 | 6.440 | 4.290 | 585 | 488 |
| TS-01-20 | 1 | 4.000 | 20 | 60 | 20 | 49,5 | 20 | 49,5 | 19 | 12,3 | M5 | 31 | 22.570 | 11.520 | 1.456 | 1.067 |
| TS-11-20 | 4.000 | 20 | 120 | 20 | 79,5 | 20 | 79,5 | 19 | 12,3 | M5 | 31 | 12.140 | 6.360 | 780 | 620 | |
| TS-01-25 | 4.000 | 23 | 60 | 20 | 49,5 | 20 | 49,5 | 21,5 | 13,8 | M6 | 34 | 34.700 | 19.300 | 2.041 | 1.608 | |
| TS-01-30 | 4.000 | 28 | 80 | 20 | 59,5 | 20 | 59,5 | 26 | 15,8 | M8 | 40 | 70.040 | 40.780 | 3.502 | 2.832 |
| Référence | Poids [kg] |
H ±0,35 |
A | C | A1 ±0,35 |
A2 | C1 | C2 | C3 | H1 ±0,35 |
H5 | Filetage K2 | Couple de serrage maxi [Nm] |
K3 pour vis DIN 912 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW-01-15 | 0,11 | 24 | 47 | 74 | 16,0 | 38 | 50 | 30 | 9 | 4,0 | 16,0 | M5 | 1,5 | M4 |
| TW-01-20 | 0,19 | 30 | 63 | 87 | 21,5 | 53 | 61 | 40 | 10 | 5,0 | 19,8 | M6 | 2,5 | M5 |
| TW-01-25 | 0,29 | 36 | 70 | 96 | 23,5 | 57 | 68 | 45 | 11 | 5,0 | 24,8 | M8 | 6,0 | M6 |
| TW-01-30 | 0,50 | 42 | 90 | 109 | 31,0 | 72 | 79 | 52 | 12 | 6,5 | 27,0 | M10 | 15,0 | M8 |
| Référence | Taille | Kz | Ky | Dk | Filet du blocage manuel |
|---|---|---|---|---|---|
| TW-01-15-HKA | 15 | 19 | 11,5 | 20 | M6 |
| TW-01-20-HKA | 20 | 18 | 15 | 28 | M8 |
| TW-01-25-HKA | 25 | 17 | 19 | 28 | M8 |
| TW-01-30-HKA | 30 | 20 | 21,5 | 28 | M8 |