Mein Ansprechpartner
igus® Schweiz GmbH

Winkelstrasse 5

4622 Egerkingen

+41 62 388 97 97
+41 62 388 97 99

SHT-BB – Linearmodule mit kugelgelagerter Spindel

höhere Drehzahlen

höhere Präzision

weniger Axialspiel

Radialbelastung durch Riemenantrieb zulässig

konstantes Drehmoment

frei wählbare Hublängen

 
Zu diesen Artikeln passend:

 
Art.-Nr.:
Technische Daten
Bestellnummer max.
Hublänge
Aluminiumwelle Stahlwelle max.stat.
Tragfähigkeit
max.
Spindel-
drehzahl
max.
Vorschub-
geschwindigkeit
zusätzl.
(pro
Gewicht 100 mm)
zusätzl.
(pro
Gewicht 100 mm)
[mm] [kg] [kg] [kg] [kg] axial
[N]
radial
[N]
[1/min] [m/min]
 SHT-BB-12-AWM (1) 500 0.1 0.2 0.8 0.7 350 1400 1500 3 290.70 EUR 
 SHT-BB-12-EWM (1) 500 0.1 0.2 0.8 0.7 350 1400 1500 3 328.01 EUR 
 SHT-BB-20-AWM (1) 900 0.3 0.6 2.3 1.9 1000 4000 1500 6 408.87 EUR 
 SHT-BB-20-EWM (1) 900 0.3 0.6 2.3 1.9 1000 4000 1500 6 497.94 EUR 
 SHT-BB-30-AWM (1) 1000 0.6 1.4 5.8 4.6 1500 6000 1200 6 690.44 EUR 
 SHT-BB-30-EWM (1) 1000 0.6 1.4 5.8 4.6 1500 6000 1200 6 854.14 EUR 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
(1) AWM = mit Aluminium-Welle | EWM = mit Edelstahl-Welle
Abmessungen
Bestellnummer A Al H E1 E2 E3 l R f lt tk ts  
  -0,3 -0,3   ±0,15 ±0,15 ±0,15       ±0,1        
 SHT-BB-12-AWM (1) 85 85 34 70 73 73 145 42 2 30 11 6.6 290.70 EUR 
 SHT-BB-12-EWM (1) 85 85 34 70 73 73 145 42 2 30 11 6.6 328.01 EUR 
 SHT-BB-20-AWM (1) 130 130 48 108 115 115 202 72 2 36 15 9 408.87 EUR 
 SHT-BB-20-EWM (1) 130 130 48 108 115 115 202 72 2 36 15 9 497.94 EUR 
 SHT-BB-30-AWM (1) 180 189 68 150 158 158 280 96 4 50 20 13.5 690.44 EUR 
 SHT-BB-30-EWM (1) 180 189 68 150 158 158 280 96 4 50 20 13.5 854.14 EUR 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
(1) AWM = mit Aluminium-Welle | EWM = mit Edelstahl-Welle
Bestellnummer tg Kt s sk sg Kg d T l2 d2 ha
±0,1 Standard**
 SHT-BB-12-AWM (1) M8 6.4 6.3 10 M6 6 12 TR 10 x 2 17 TR 10 x 2 18 290.70 EUR 
 SHT-BB-12-EWM (1) M8 6.4 6.3 10 M6 6 12 TR 10 x 2 17 TR 10 x 2 18 328.01 EUR 
 SHT-BB-20-AWM (1) M10 8.6 6.4 11 M8 7 20 TR 18 x 4 26 12 h9 23 408.87 EUR 
 SHT-BB-20-EWM (1) M10 8.6 6.4 11 M8 7 20 TR 18 x 4 26 12 h9 23 497.94 EUR 
 SHT-BB-30-AWM (1) M16 12.6 11 18 M12 10.6 30 TR 24 x 5 38 14 h9 36 690.44 EUR 
 SHT-BB-30-EWM (1) M16 12.6 11 18 M12 10.6 30 TR 24 x 5 38 14 h9 36 854.14 EUR 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
* TR10x2 mit auslaufendem Spindelende, optional mit bearbeitetem Spindelzapfen(1) AWM = mit Aluminium-Welle | EWM = mit Edelstahl-Welle