Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

SHT-BB – modules linéaires à vis montée sur roulement à billes

Vitesses plus élevés

Plus grande précision

Jeu axial réduit

Charge radiale possible grâce à la courroie crantée

Couple constant

Longueurs au choix

 
Vont avec ces références :

 
Référence:
Données techniques
Réf. Course
max.
Arbre en aluminium Arbre en acier Force stat.
admis. maxi
Vitesse de rotation
maxi des vis
trapézoïdales
Vitesse
d´avancée
maxi
suppl.
(par
poids 100 mm)
suppl.
(par
poids 100 mm)
[mm] [kg] [kg] [kg] [kg] axiale
[N]
radiale
[N]
[1/min] [m/min]
 SHT-BB-12-AWM (1) 500 0.1 0.2 0.8 0.7 350 1400 1500 3 290.70 EUR 
 SHT-BB-12-EWM (1) 500 0.1 0.2 0.8 0.7 350 1400 1500 3 328.01 EUR 
 SHT-BB-20-AWM (1) 900 0.3 0.6 2.3 1.9 1000 4000 1500 6 408.87 EUR 
 SHT-BB-20-EWM (1) 900 0.3 0.6 2.3 1.9 1000 4000 1500 6 497.94 EUR 
 SHT-BB-30-AWM (1) 1000 0.6 1.4 5.8 4.6 1500 6000 1200 6 690.44 EUR 
 SHT-BB-30-EWM (1) 1000 0.6 1.4 5.8 4.6 1500 6000 1200 6 854.14 EUR 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons Experts PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
(1) AWM = avec arbre en aluminium | EWM = avec arbre en acier inoxydable
Cotes
Numéro de commande A Al H E1 E2 E3 l R f lt tk ts  
  -0,3 -0,3   ±0,15 ±0,15 ±0,15       ±0,1        
 SHT-BB-12-AWM (1) 85 85 34 70 73 73 145 42 2 30 11 6.6 290.70 EUR 
 SHT-BB-12-EWM (1) 85 85 34 70 73 73 145 42 2 30 11 6.6 328.01 EUR 
 SHT-BB-20-AWM (1) 130 130 48 108 115 115 202 72 2 36 15 9 408.87 EUR 
 SHT-BB-20-EWM (1) 130 130 48 108 115 115 202 72 2 36 15 9 497.94 EUR 
 SHT-BB-30-AWM (1) 180 189 68 150 158 158 280 96 4 50 20 13.5 690.44 EUR 
 SHT-BB-30-EWM (1) 180 189 68 150 158 158 280 96 4 50 20 13.5 854.14 EUR 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons Experts PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
(1) AWM = avec arbre en aluminium | EWM = avec arbre en acier inoxydable
Réf. tg kt s sk sg Kg d T l2 d2 ha
±0,1 Standard**
 SHT-BB-12-AWM (1) M8 6.4 6.3 10 M6 6 12 TR 10 x 2 17 TR 10 x 2 18 290.70 EUR 
 SHT-BB-12-EWM (1) M8 6.4 6.3 10 M6 6 12 TR 10 x 2 17 TR 10 x 2 18 328.01 EUR 
 SHT-BB-20-AWM (1) M10 8.6 6.4 11 M8 7 20 TR 18 x 4 26 12 h9 23 408.87 EUR 
 SHT-BB-20-EWM (1) M10 8.6 6.4 11 M8 7 20 TR 18 x 4 26 12 h9 23 497.94 EUR 
 SHT-BB-30-AWM (1) M16 12.6 11 18 M12 10.6 30 TR 24 x 5 38 14 h9 36 690.44 EUR 
 SHT-BB-30-EWM (1) M16 12.6 11 18 M12 10.6 30 TR 24 x 5 38 14 h9 36 854.14 EUR 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons Experts PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
* TR10x2 avec sortie de vis, en option avec tourillon usiné(1) AWM = avec arbre en aluminium | EWM = avec arbre en acier inoxydable