Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

Azionamenti lineari SHT-BB con vite con cuscinetto a sfere montato

Valori RPM più elevati

Maggiore precisione

Distanza assiale ridotta

L'azionamento con cinghia facilita i carichi radiali

Coppia costante

Corse selezionabili a piacere

 
Idoneo per questi articoli:

 
cod. art.:
Dati tecnici
Numero d'ordine Massima
lunghezza della corsa
Albero in alluminio Albero in acciaio Capacità di carico
stat. max.
Velocità di
rotazione
max.
Velocità
lineare
max.
Aggiuntivo
(ogni
peso 100 mm)
Aggiuntivo
(ogni
peso 100 mm)
[mm] [kg] [kg] [kg] [kg] Assiale
[N]
radiale
[N]
[1/min] [m/min]
 SHT-BB-12-AWM (1) 500 0.1 0.2 0.8 0.7 350 1400 1500 3 290.70 EUR 
 SHT-BB-12-EWM (1) 500 0.1 0.2 0.8 0.7 350 1400 1500 3 328.01 EUR 
 SHT-BB-20-AWM (1) 900 0.3 0.6 2.3 1.9 1000 4000 1500 6 408.87 EUR 
 SHT-BB-20-EWM (1) 900 0.3 0.6 2.3 1.9 1000 4000 1500 6 497.94 EUR 
 SHT-BB-30-AWM (1) 1000 0.6 1.4 5.8 4.6 1500 6000 1200 6 690.44 EUR 
 SHT-BB-30-EWM (1) 1000 0.6 1.4 5.8 4.6 1500 6000 1200 6 854.14 EUR 
Altre informazioni sull'articolo scelto:
3D CAD Ordinazione campione Experts Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog
(1) AWM = con albero in alluminio | EWM = con albero in acciaio inox
Dimensioni
Numero d'ordine A Al H E1 E2 E3 l R f lt tk ts  
  -0,3 -0,3   ±0,15 ±0,15 ±0,15       ±0,1        
 SHT-BB-12-AWM (1) 85 85 34 70 73 73 145 42 2 30 11 6.6 290.70 EUR 
 SHT-BB-12-EWM (1) 85 85 34 70 73 73 145 42 2 30 11 6.6 328.01 EUR 
 SHT-BB-20-AWM (1) 130 130 48 108 115 115 202 72 2 36 15 9 408.87 EUR 
 SHT-BB-20-EWM (1) 130 130 48 108 115 115 202 72 2 36 15 9 497.94 EUR 
 SHT-BB-30-AWM (1) 180 189 68 150 158 158 280 96 4 50 20 13.5 690.44 EUR 
 SHT-BB-30-EWM (1) 180 189 68 150 158 158 280 96 4 50 20 13.5 854.14 EUR 
Altre informazioni sull'articolo scelto:
3D CAD Ordinazione campione Experts Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog
(1) AWM = con albero in alluminio | EWM = con albero in acciaio inox
Numero d'ordine tg kt s sk sg Kg d T l2 d2 ha
±0,1 Standard**
 SHT-BB-12-AWM (1) M8 6.4 6.3 10 M6 6 12 TR 10 x 2 17 TR 10 x 2 18 290.70 EUR 
 SHT-BB-12-EWM (1) M8 6.4 6.3 10 M6 6 12 TR 10 x 2 17 TR 10 x 2 18 328.01 EUR 
 SHT-BB-20-AWM (1) M10 8.6 6.4 11 M8 7 20 TR 18 x 4 26 12 h9 23 408.87 EUR 
 SHT-BB-20-EWM (1) M10 8.6 6.4 11 M8 7 20 TR 18 x 4 26 12 h9 23 497.94 EUR 
 SHT-BB-30-AWM (1) M16 12.6 11 18 M12 10.6 30 TR 24 x 5 38 14 h9 36 690.44 EUR 
 SHT-BB-30-EWM (1) M16 12.6 11 18 M12 10.6 30 TR 24 x 5 38 14 h9 36 854.14 EUR 
Altre informazioni sull'articolo scelto:
3D CAD Ordinazione campione Experts Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog
* TR10x2 con estremità della vite filettata, su richiesta con estremità della vite lavorata(1) AWM = con albero in alluminio | EWM = con albero in acciaio inox