Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Capteur intégré au chariot, gain de place
Fonctionnement indépendant du secteur
Bande magnétique intégrée
Fonctionnement sans graisse
Nombreux accessoires disponibles
Réf. | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | E4 | l | lt | tk | ts | s | ha | d2 | h3 | b | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLWM-1080 | 108 | 192 | 29 | 94 | 94 | 137 | 150 | 236 | 22 | 11 | 6.8 | 6.6 | 14.5 | TR10x2 | 90 | 50 | 727.25 CHF |
Données techniques | |
---|---|
Affichage multifonction | Programmable (avec mot de passe) |
Réglages possibles | sens du comptage, point zéro, unité (mm, pouces), activation possible d´une valeur PRESET |
Résolution | 0,1 mm |
Vitesse maxi | 2,5 m/s |
Plage d´affichage | -99999, 99999 |
Service | valeur instantanée ou valeur de seuil |
Alimentation en tension | pile 1/2 AA, 3,6 V |
Durée de vie de la pile | 4 ans |
Changement de la pile | possible du devant, sans avoir à démonter et sans perte des paramètres |
Température de service | 0-50°C |
Clavier de l´affichage | 3 touches de fonction |
Affichage hauteur des chiffres | 7,5 mm |
Degré de protection du boîtier | affichage IP54, capteur IP67 |
Compatibilité électromagnétique | 20004/108/CE |
Propriétés de l´afficheur de mesure | ||
---|---|---|
Principe de mesure | Incrémentale, avec valeur absolue. Fonctionnement à pile | |
Affichages | Ecran LCD, chiffres d'une hauteur de 7,5 mm | |
Précision | 0,1 mm maxi | Affichage/plage d'affichage | -99 999 …+99 999 |
Fonction | Sens de mesure, point zéro, unité (mm, pouces), activation préréglage possible | |
Alimentation | Pile 1/2 AA, 3,6 V intégrée, durée de vie jusqu'à 4 ans | |
Capteur magnétique | Montage fixe (externe) | forme | Dans boîtier |
Logement | plastique | |
Type de protection | Affichage IP54 Capteur IP67 |
|
Température d'emploi | 0…+50°C | |
Humidité de l'air | 35-85% | |
Vitesse de déplacement | 2,5 m/s max. | |
Clavier de l´affichage | 3 touches de fonction |