Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Sensore salvaspazio integrato nella slitta
Funzionamento senza alimentazione principale
Nastro magnetico integrato
Funzionamento esente da lubrificazione
Disponibile una vasta gamma di accessori
Numero d'ordine | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | E4 | l | lt | tk | ts | s | ha | d2 | h3 | b | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLWM-1080 | 108 | 192 | 29 | 94 | 94 | 137 | 150 | 236 | 22 | 11 | 6.8 | 6.6 | 14.5 | TR10x2 | 90 | 50 | 727.25 CHF |
Dati tecnici | |
---|---|
Display multifunzione | Programmabile (protetto con password) |
Configurazione variabile | Direzione di conteggio, punto decimale, unità (mm, pollici), attivazione opzionale del valore PREIMPOSTATO |
Risoluzione | 0,1 mm |
Velocità max. | 2,5 m/s |
Area di visualizzazione | -99999, 99999 |
Funzionamento | Valore target ed effettivo |
Alimentazione | Batteria 1/2 AA, 3,6 V |
Durata d'esercizio della batteria | 4 anni |
Sostituzione della batteria | Possibile sulla parte frontale, in linea con i parametri quando installati |
Temperatura di esercizio | 0-50°C |
Keyboard display | 3 tasti di funzione |
Altezza caratteri display | 7,5 mm |
Grado di protezione supporti | Display IP54, sensore IP67 |
Compatibilità elettromagnetica | 20004/108/CE |
Specifiche indicatore di misurazione | ||
---|---|---|
Principio di misurazione | incrementale, con funzione di valore assoluto mediante buffer batteria | |
display | Display LCD altezza caratteri 7,5 mm | |
Precisione display | max. 0,1 mm | Display/Intervallo display | -99 999 …+99 999 |
Funzione | Direzione di conteggio, punto decimale, unità di misura (mm, pollici), attivazione preimpostata | |
Alimentazione | Batteria 1/2 AA, 3,6 V integrata, durata d'esercizio fino a 4 anni | |
Sensore magnetico | Collegamento sicuro (esterno) | Tipo di cuscinetto | Alloggiamento di installazione |
Alloggiamento connettore | Plastica | |
Grado di protezione | Display IP54 Sensore IP67 | |
Temperatura di esercizio | 0…+50°C | |
Umidità dell'aria | 35-85% | |
Velocità (corsa) | max. 2,5 m/s | |
Keyboard display | 3 tasti di funzione |