| Bezeichnung | Einheit | Basic 02 | Standard 02 |
| Gewicht ohne Hub | kg | 0,38 | 0,4 |
| Gewicht / 100mm Hub | kg | 0,08 | 0,08 |
| Max. Hublänge * | mm | 1.000 | 1.000 |
| Übersetzung | mm/U | 54 | 54 |
| Verzahnung | HDT 3M | MTD 3 | |
| Zahnriemenmaterial | Neopren mit GF | PU mit Stahl | |
| Zahnriemenbreite | mm | 9 | 9 |
| Zahnriemenspannung | N | 75 | 100 |
| Max. Radialbelastung | N | 100 | 150 |
| Umlenkung | Rillenkugellager | Rillenkugellager | |
| Max. Geschwindigkeit abhängig bei 60% Einschaltdauer | m/s | 2 | 2 |
| Max. Positionsabweichung des Schlittens, lastabh.** | mm | ± 0,35 | ± 0,3 |
| Bezeichnung | Einheit | Basic 02 | Standard 02 |
| Gewicht ohne Hub | kg | 0,9 | 1,0 |
| Gewicht / 100mm Hub | kg | 0,14 | 0,14 |
| Max. Hublänge* | mm | 2.000 | 2.000 |
| Übersetzung | mm/U | 66 | 70 |
| Verzahnung | RPP 3M | AT 5 | |
| Zahnriemenmaterial | Neopren mit GF | PU mit Stahl | |
| Zahnriemenbreite | mm | 15 | 16 |
| Zahnriemenspannung | N | 150 | 200 |
| Max. Radialbelastung | N | 200 | 300 |
| Umlenkung | Rillenkugellager | Rillenkugellager | |
| Max. Geschwindigkeit abhängig bei 60% Einschaltdauer | m/s | 3 | 5 |
| Max. Positionsabweichung des Schlittens, lastabh.** | mm | ± 0,3 | ± 0,2 |
| Bezeichnung | Einheit | Standard |
| Gewicht ohne Hub | kg | 1,3 |
| Gewicht / 100mm Hub | kg | 0,14 |
| Max. Hublänge * | mm | 2.000 |
| Übersetzung | mm/U | 70 |
| Verzahnung | AT5 | |
| Zahnriemenmaterial | PU mit Stahl | |
| Zahnriemenbreite | mm | 16 |
| Zahnriemenspannung | N | 200 |
| Max. Radialbelastung | N | 300 |
| Max. Geschwindigkeit abhängig bei 60% Einschaltdauer | m/s | 5 |
| Max. Positionsabweichung des Schlittens, lastabh.** | mm | ± 0,20 |
| Bezeichnung | Einheit | Standard |
| Gewicht ohne Hub | kg | 4,0 |
| Gewicht / 100mm Hub | kg | 0,5 |
| Max. Hublänge * | mm | 3.000 |
| Übersetzung | mm/U | 120 |
| Verzahnung | AT5 | |
| Zahnriemenmaterial | PU mit Stahl | |
| Zahnriemenbreite | mm | 32 |
| Zahnriemenspannung | N | 500 |
| Max. Radialbelastung | N | 300 |
| Max. Geschwindigkeit abhängig bei 60% Einschaltdauer | m/s | 5 |
| Max. Positionsabweichung des Schlittens, lastabh.** | mm | ± 0,20 |
| Bezeichnung | Einheit | Standard |
| Gewicht ohne Hub | kg | 5,36 / 5,78 / 6,2 |
| Gewicht / 100mm Hub | kg | 0,386 / 0,426 / 0,466 |
| Max. Hublänge * | mm | 3.000 |
| Übersetzung | mm/U | 144 |
| Verzahnung | 8M | |
| Zahnriemenmaterial | PU mit Stahlzug | |
| Zahnriemenbreite | mm | 20 |
| Zahnriemenspannung | N | 750 |
| Max. Radialbelastung | N | 3000 |
| Umlenkung | Rillenkugellager | |
| Max. Geschwindigkeit abhängig bei 60% Einschaltdauer | m/s | 5 |
| Max. Positionsabweichung des Schlittens, lastabh.** | mm | ± 0,2 |
| Bezeichnung | Einheit | Basic 02 | Standard 02 |
| Max. Hublänge * | mm | 3.000 | 1.000 |
| Übersetzung | mm/U | 140 | 54 |
| Verzahnung | 8M | MTD 3 | |
| Zahnriemenmaterial | Neopren mit GF | Stahl | |
| Zahnriemenbreite | mm | 32 | 9 |
| Zahnriemenspannung | N | 150 | 200 |
| Max. Radialbelastung | N m | 12 | 12 |
| Umlenkung | Rillenkugellager | Rillenkugellager | |
| Max. Geschwindigkeit abhängig bei 60% Einschaltdauer | m/s | 0,5 | 0,5 |
| Max. Positionsabweichung des Schlittens, lastabh.** | mm | ± 0,5 | ± 0,5 |
| ly mm4 |
lz mm4 |
Wby mm3 |
Wbz mm3 |
|
|---|---|---|---|---|
| ZLW-0630 | 30391 | 11674 | 1736 | 845 |
| ZLW-1040 | 97560 | 54910 | 3902 | 3076 |
| ZLW-1080 | 483653 | 86613 | 11515 | 4684 |
| ZLW-1660 | 540876 | 773489 | 14618 | 24586 |