Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

drylin® ZLW - caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques ZLW-0630

Désignation Unité Basic 02 Standard 02
Poids sans course kg 0,38 0,4
Poids / 100 mm de course kg 0,08 0,08
Course maxi * mm 1.000 1.000
Transmission mm/tr 54 54
Denture   HDT 3M MTD 3
Matériau de la courroie crantée   Néoprène avec fibre de verre PU et acier
Largeur de la courroie crantée mm 9 9
Tension de la courroie crantée N 75 100
Charge radiale maxi N 100 150
Renvoi   Roulement à billes Roulement à billes
Vitesse maxi à durée de marche de 60% m/s 2 2
Ecart maxi de position du chariot, en fonction de la charge** mm ± 0,35 ± 0,3
*Pour des courses plus longues, veuillez nous consulter pour savoir si elles sont techniquement possibles.*
**Valeurs mesurées au niveau du chariot à la charge maxi admissible en montage horizontal

Caractéristiques techniques ZLW-1040

Désignation Unité Basic 02 Standard 02
Poids sans course kg 0,9 1,0
Poids / 100 mm de course kg 0,14 0,14
Course maxi* mm 2.000 2.000
Transmission mm/tr 66 70
Denture   RPP 3M AT 5
Matériau de la courroie crantée   Néoprène avec fibre de verre PU et acier
Largeur de la courroie crantée mm 15 16
Tension de la courroie crantée N 150 200
Charge radiale maxi N 200 300
Renvoi   Roulement à billes Roulement à billes
Vitesse maxi à durée de marche de 60% m/s 3 5
Ecart maxi de position du chariot, en fonction de la charge** mm ± 0,3 ± 0,2
*Pour des courses plus longues, veuillez nous consulter pour savoir si elles sont techniquement possibles.*
**Valeurs mesurées au niveau du chariot à la charge maxi admissible en montage horizontal

Données techniques ZLW-1080

DésignationUnitéStandard
Poids sans coursekg1,3
Poids / 100 mm de coursekg0,14
Course maxi *mm2.000
Transmissionmm/tr70
Denture AT5
Matériau de la courroie crantée PU et acier
Largeur de la courroie crantéemm16
Tension de la courroie crantéeN200
Charge radiale maxiN300
Vitesse maxi à durée de marche de 60%m/s5
Ecart maxi de position du chariot, en fonction de la charge**mm± 0,20
*Pour des courses plus longues, veuillez nous consulter pour savoir si elles sont techniquement possibles.*
**Valeurs mesurées au niveau du chariot à la charge maxi admissible en montage horizontal

Données techniques ZLW-1660

Désignation Unité Standard
Poids sans course kg 4,0
Poids / 100 mm de course kg 0,5
Course maxi * mm 3.000
Transmission mm/tr 120
Denture AT5
Matériau de la courroie crantée PU et acier
Largeur de la courroie crantée mm 32
Tension de la courroie crantée N 500
Charge radiale maxi N 300
Vitesse maxi à durée de marche de 60% m/s 5
Ecart maxi de position du chariot, en fonction de la charge** mm ± 0,20
*Pour des courses plus longues, veuillez nous consulter pour savoir si elles sont techniquement possibles.*
**Valeurs mesurées au niveau du chariot à la charge maxi admissible en montage horizontal

Données techniques ZLW-20120/-20160/-20200

DésignationUnitéStandard
Poids sans coursekg5,36 / 5,78 / 6,2
Poids / 100 mm de coursekg0,386 / 0,426 / 0,466
Course maxi *mm3.000
Transmissionmm/tr144
Denture 8M
Matériau de la courroie crantée PU avec renfort en acier
Largeur de la courroie crantéemm20
Tension de la courroie crantéeN750
Charge radiale maxiN3000
Renvoi Roulement à billes
Vitesse maxi à durée de marche de 60%m/s5
Ecart maxi de position du chariot, en fonction de la charge**mm± 0,2
*Pour des courses plus longues, veuillez nous consulter pour savoir si elles sont techniquement possibles.*
**Valeurs mesurées au niveau du chariot à la charge maxi admissible en montage horizontal

Données techniques ZAW-1040

Désignation Unité Basic 02 Standard 02
Course maxi * mm 3.000 1.000
Transmission mm/tr 140 54
Denture 8M MTD 3
Matériau de la courroie crantée Néoprène avec fibre de verre Acier
Largeur de la courroie crantée mm 32 9
Tension de la courroie crantée N 150 200
Charge radiale maxi Nm 12 12
Renvoi Roulement à billes Roulement à billes
Vitesse maxi à durée de marche de 60% m/s 0,5 0,5
Ecart maxi de position du chariot, en fonction de la charge** mm ± 0,5 ± 0,5
*Pour des courses plus longues, veuillez nous consulter pour savoir si elles sont techniquement possibles.*
**Valeurs mesurées au niveau du chariot à la charge maxi admissible en montage horizontal

Couple d'inertie de surface et de résistance

  ly
mm4
lz
mm4
Wby
mm3
Wbz
mm3
ZLW-0630 30391 11674 1736 845
ZLW-1040 97560 54910 3902 3076
ZLW-1080 483653 86613 11515 4684
ZLW-1660 540876 773489 14618 24586