Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

drylin® ZLW - Dati tecnici

Dati tecnici ZLW-0630

Nome Unità Basic 02 Standard 02
Peso corsa nulla kg 0,38 0,4
Peso / corsa 100 mm kg 0,08 0,08
Lunghezza corsa max.* mm 1.000 1.000
Trasmissione mm/rev 54 54
Profilo dentatura   HDT 3M MTD 3
Materiale cinghia dentata   Neoprene con GF PU con acciaio
Larghezza cinghia dentata mm 9 9
Tensione cinghia dentata N 75 100
Carico radiale max. N 100 150
Deflessione   Cuscinetto a sfere Cuscinetto a sfere
Velocità max. dipendente con fattore di servizio del 60% m/s 2 2
Deviazione posizionale max. della slitta, dipendente dal carico** mm ± 0,35 ± 0,3
*Offriamo su richiesta un'ampia gamma di corse, in seguito a consulenza tecnica e chiarimento.
**I valori sono stati effettivamente misurati con il carico massimo consentito, in posizione di installazione orizzontale

Dati tecnici ZLW-1040

Nome Unità Basic 02 Standard 02
Peso corsa nulla kg 0,9 1,0
Peso / corsa 100 mm kg 0,14 0,14
Lunghezza corsa max.* mm 2.000 2.000
Trasmissione mm/rev 66 70
Profilo dentatura   RPP 3M AT 5
Materiale cinghia dentata   Neoprene con GF PU con acciaio
Larghezza cinghia dentata mm 15 16
Tensione cinghia dentata N 150 200
Carico radiale max. N 200 300
Deflessione   Cuscinetto a sfere Cuscinetto a sfere
Velocità max. dipendente con fattore di servizio del 60% m/s 3 5
Deviazione posizionale max. della slitta, dipendente dal carico** mm ± 0,3 ± 0,2
*Offriamo su richiesta un'ampia gamma di corse, in seguito a consulenza tecnica e chiarimento.
**I valori sono stati effettivamente misurati con il carico massimo consentito, in posizione di installazione orizzontale

Dati tecnici ZLW-1080

DescrizioneUnitàstandard
Peso corsa nullakg1,3
Peso / corsa 100 mmkg0,14
Lunghezza corsa max.*mm2.000
Trasmissionemm/rev70
Profilo dentatura AT5
Materiale cinghia dentata PU con acciaio
Larghezza cinghia dentatamm16
Tensione cinghia dentataN200
Carico radiale max.N300
Velocità max. dipendente con fattore di servizio del 60%m/s5
Deviazione posizionale max. della slitta, dipendente dal carico**mm± 0,20
*Siamo lieti di fornire su richiesta lunghezze della corsa maggiori, in seguito a consulenza tecnica e chiarimento
**I valori sono stati effettivamente misurati con il carico massimo consentito, in posizione di installazione orizzontale

Dati tecnici ZLW-1660

Nome Unità standard
Peso corsa nulla kg 4,0
Peso / corsa 100 mm kg 0,5
Lunghezza corsa max.* mm 3.000
Trasmissione mm/rev 120
Profilo dentatura AT5
Materiale cinghia dentata PU con acciaio
Larghezza cinghia dentata mm 32
Tensione cinghia dentata N 500
Carico radiale max. N 300
Velocità max. dipendente con fattore di servizio del 60% m/s 5
Deviazione posizionale max. della slitta, dipendente dal carico** mm ± 0,20
*Offriamo su richiesta un'ampia gamma di corse, in seguito a consulenza tecnica e chiarimento.
**I valori sono stati effettivamente misurati con il carico massimo consentito, in posizione di installazione orizzontale

Dati tecnici ZLW-20120/-20160/-20200

DescrizioneUnitàstandard
Peso corsa nullakg5,36 / 5,78 / 6,2
Peso / corsa 100 mmkg0,386 / 0,426 / 0,466
Lunghezza corsa max.*mm3.000
Trasmissionemm/rev144
Profilo dentatura 8M
Materiale cinghia dentata PU con cavo in acciaio
Larghezza cinghia dentatamm20
Tensione cinghia dentataN750
Carico radiale max.N3000
Deflessione Cuscinetto a sfere a gola profonda
Velocità max. dipendente con fattore di servizio del 60%m/s5
Deviazione posizionale max. della slitta, dipendente dal carico**mm± 0,2
*Siamo lieti di fornire su richiesta lunghezze della corsa maggiori, in seguito a consulenza tecnica e chiarimento
**I valori sono stati effettivamente misurati con il carico massimo consentito, in posizione di installazione orizzontale

Dati tecnici ZAW-1040

Nome Unità Basic 02 Standard 02
Lunghezza corsa max.* mm 3.000 1.000
Trasmissione mm/rev 140 54
Profilo dentatura 8M MTD 3
Materiale cinghia dentata Neoprene con GF Acciaio
Larghezza cinghia dentata mm 32 9
Tensione cinghia dentata N 150 200
Carico radiale max. N m 12 12
Deflessione Cuscinetto a sfere Cuscinetto a sfere
Velocità max. dipendente con fattore di servizio del 60% m/s 0,5 0,5
Deviazione posizionale max. della slitta, dipendente dal carico** mm ± 0,5 ± 0,5
*Offriamo su richiesta un'ampia gamma di corse, in seguito a consulenza tecnica e chiarimento.
**I valori sono stati effettivamente misurati con il carico massimo consentito, in posizione di installazione orizzontale

Momento di inerzia e resistenza

  ly
mm4
lz
mm4
Wby
mm3
Wbz
mm3
ZLW-0630 30391 11674 1736 845
ZLW-1040 97560 54910 3902 3076
ZLW-1080 483653 86613 11515 4684
ZLW-1660 540876 773489 14618 24586