Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Codice art.** | A -0,3 | AI | H | E2 ±0,15 | E3 ±0,15 | I | R ±0,15 | f | lt ±0.3 | sg | ha | hc | lz | l2 | d2 4kt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-0630-P | 54 | 60 | 30 | 45 | 51 | 144 | 30 | 2 | 42 | M4 | 14 | 13 | 20 | 20 | 6 | a richiesta |
**I valori sono stati misurati sulla slitta con il carico massimo consentito, in posizione di installazione orizzontale
Codice articolo | X | E ±0,2 | AP -1,0 | Lp | dp | n | nb | nw | nh | T1 ±0,25 | T2 ±0,25 | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-0630-P | variabel | 40 | 52 | 15 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 21 | 3.2 |
Peso | Peso | Lunghezza corsa max.* | Trasmissione | Profilo dentatura | Azionamento con cinghia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
corsa nulla | corsa 100 mm | Materiale | -larghezza | -tensione | ||||
[kg] | [kg] | [mm] | [mm/rev] | [mm] | [N] | |||
Basic 02 P | 0,3 | 0,08 | 1.000 | 54 | HTD 3M | Neoprene con GF | 9 | 25 |
*Corse superiori disponibili su richiesta, in seguito a consulenza tecnica e revisione