Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Large courroie ronde pour une grande performance
Réglage central de la courroie au niveau du chariot
Système basé sur le guidage linéaire sans graisse drylin® W
Référence : | Poids kg sans course | 100 mm de course | Course maxi | Transmission | Denture | Charge radiale maxi | Matériau courroie | Tension courroie | Vitesse maxi | Couple moteur maxi | Couple à vide | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm/tr] | [N] | [N] | [N] | ||||||||||
ZLW-20120-AL-02-S-200-H | 5.36 | 0.386 | 3000 | 144 | 8M | 3000 | PU avec renfort en acier | 750 | 5 | 15 | 1 | Sur demande | |
ZLW-20120-ES-02-S-200-H | 5.36 | 0.386 | 3000 | 144 | 8M | 3000 | PU avec renfort en acier | 750 | 5 | 15 | 1 | Sur demande | |
ZLW-20160-AL-02-S-200-H | 5.78 | 0.426 | 3000 | 144 | 8M | 3000 | PU avec renfort en acier | 750 | 5 | 15 | 1 | Sur demande | |
ZLW-20160-ES-02-S-200-H | 5.78 | 0.426 | 3000 | 144 | 8M | 3000 | PU avec renfort en acier | 750 | 5 | 15 | 1 | Sur demande | |
ZLW-20200-AL-02-S-200-H | 6.2 | 0.466 | 3000 | 144 | 8M | 3000 | PU avec renfort en acier | 750 | 5 | 15 | 1 | Sur demande | |
ZLW-20200-ES-02-S-200-H | 6.2 | 0.466 | 3000 | 144 | 8M | 3000 | PU avec renfort en acier | 750 | 5 | 15 | 1 | Sur demande |
Référence : | Longueur du chariot | Largeur de la courroie crantée | A | Al | H | E2 | E3 | E4 | C4 | lt | ha | lz | l | d2 | Ecart de position maxi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h7 | |||||||||||||||||
ZLW-20120-AL-02-S-200-H | 200/250/300 | 20 | 1 | 200 | 63 | 154 | 182 | 40 | 240 | 98 | 28.5 | 27 | 396 | 14 | ±0,2 | Sur demande | |
ZLW-20120-ES-02-S-200-H | 200/250/300 | 20 | 1 | 200 | 63 | 154 | 182 | 40 | 240 | 98 | 28.5 | 27 | 396 | 14 | ±0,2 | Sur demande | |
ZLW-20160-AL-02-S-200-H | 200/250/300 | 20 | 1 | 200 | 63 | 194 | 182 | 80 | 240 | 98 | 28.5 | 27 | 396 | 14 | ±0,2 | Sur demande | |
ZLW-20160-ES-02-S-200-H | 200/250/300 | 20 | 1 | 200 | 63 | 194 | 182 | 80 | 240 | 98 | 28.5 | 27 | 396 | 14 | ±0,2 | Sur demande | |
ZLW-20200-AL-02-S-200-H | 200/250/300 | 20 | 1 | 200 | 63 | 234 | 182 | 120 | 240 | 98 | 28.5 | 27 | 396 | 14 | ±0,2 | Sur demande | |
ZLW-20200-ES-02-S-200-H | 200/250/300 | 20 | 1 | 200 | 63 | 234 | 182 | 120 | 240 | 98 | 28.5 | 27 | 396 | 14 | ±0,2 | Sur demande |
Référence | d3 | g3 | D | K | at | t2 | lu | V | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pour DIN912 - M6 | [mm] | [mm] | [mm/tr] | |||||||
ZLW-20120-AL-02-S-200-H | 60 | M5 | 20 | M8 | 61 | 78 | 40 | 144 | Sur demande | |
ZLW-20120-ES-02-S-200-H | 60 | M5 | 20 | M8 | 61 | 78 | 40 | 144 | Sur demande | |
ZLW-20160-AL-02-S-200-H | 60 | M5 | 20 | M8 | 61 | 78 | 40 | 144 | Sur demande | |
ZLW-20160-ES-02-S-200-H | 60 | M5 | 20 | M8 | 61 | 78 | 40 | 144 | Sur demande | |
ZLW-20200-AL-02-S-200-H | 60 | M5 | 20 | M8 | 61 | 78 | 40 | 144 | Sur demande | |
ZLW-20200-ES-02-S-200-H | 60 | M5 | 20 | M8 | 61 | 78 | 40 | 144 | Sur demande |