Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

Sistemi di controllo motore per applicazioni lineari e rotatorie

Gli innovativi sistemi di controllo per motori passo-passo EC/BLDC e motori DC - pronti alla spedizione in 24 ore

Con i sistemi di controllo motore drylin® , igus offre soluzioni economiche e facili da usare per il controllo di azionamenti lineari e rotativi. La messa in funzione è semplice e veloce. Il sistema di controllo motore può essere impostato direttamente sul dispositivo oppure comodamente tramite web server e laptop, tablet o smartphone. Per ridurre i tempi di messa in funzione e i relativi costi, sono disponibili programmi campione gratuiti per il sistema di controllo motore.
Controllo motore per motori passo-passo drylin E, motori DC e motori EC dryve D1

drylin® D1 e D2 - per motori passo-passo, EC/BLDC e DC

  • Controllo possibile tramite laptop, tablet o smartphone
  • Adatto per tutti gli assi drylin E
  • Per motori DC, EC e passo-passo
  • Comunicazione tramite CANopen, Ethernet e input e output digitali
  • Compatibile con molti sistemi di controllo industriali
  • Soluzione economica
  • Disponibile con o senza alloggiamento
  • Programmi campione gratuiti
Vai allo shop online
Sistema di controllo motore dryve D3 per motori a corrente continua DC drylin E

drylin® D3 - per motori a corrente continua

  • Facile da usare, veloce da collegare
  • I comandi sul dispositivo consentono di controllare direttamente le slitte lineari, per esempio
  • Sono possibili diverse velocità e modalità di avvio
  • Si può combinare con interruttori e joystick
  • Soluzione economica
  • Subito pronto all'uso
  • Maggiori funzioni disponibili su richiesta
 
Vai allo shop online
Azionamenti D7 per motori passo-passo

drylin® D7, D8, D9 - per motori passo-passo

  • Messa in funzione iniziale semplice
  • Non sono richieste competenze specifiche, né alcun software o esperienza di programmazione
  • Controllo tramite interfaccia standardizzata ciclo/direzione da sistemi master
  • Sono possibili le più semplici regolazioni in altezza oppure a cassetto così come precise applicazioni pick & place
  • Con la modalità jog è possibile preselezionare una velocità fissa da avviare con ingresso digitale
  • Programmi campione gratuiti
Maggiori informazioni

Azionamento motore drylin® E

Riduttore ad ingranaggi Gli azionamenti motore della serie drylin E convincono grazie al loro gioco radiale ridotto, al funzionamento silenzioso, all'elevata coppia di azionamento e al 96% di efficienza.
  • Ingranaggi planetari per motori passo-passo igus® NEMA 23 e 34
  • Maggiore coppia motrice
  • Maggiore coppia di tenuta del freno
  • 2 dimensioni di installazione
  • Rapporti di riduzione disponibili di 3 e 5

 
Acquistare subito l'azionamento motore nello shop!

Motore passo-passo drylin® E con connettore metrico, encoder e freno

Motore passo-passo con connettore metrico, encoder e freno Il freno è in grado di mantenere in posizione il carico utile quando il motore non è alimentato, offrendo maggiore sicurezza durante un'interruzione di corrente. Questo viene utilizzato come dispositivo di sicurezza durante le interruzioni di corrente. Particolarmente consigliato per sistemi montati in verticale.
 
Dimensioni:
  • NEMA17
  • NEMA23
  • NEMA34
Acquistare subito il motore passo-passo nello shop!

Giunti drylin® E

Giunti Il giunto elastico collega il perno di azionamento dell'asse al motore. Un inserto in elastomero posto al centro del giunto trasferisce la coppia motrice Questo elemento ammortizzante compensa il gioco radiale e assiale.
  • Con alloggiamento a sezione quadra o tonda
  • 20 versioni a magazzino
  • Ammortizzanti
  • A clip
  • Intervallo di temperatura da -30 °C a +100 °C
  • Durezza Shore 98 Sh A
Acquistare subito i giunti nello shop!

Sistemi di controllo per motori passo-passo, motori EC e motori DC

Corse, posizioni, velocità e tempi di funzionamento si possono definire in modo semplice con l'azionamento per motore passo-passo dryve D1 tramite un sistema di controllo basato su un'interfaccia web. Il sistema di controllo del motore DC dryve D3 consente di controllare con facilità i sistemi lineari.
  • Regolazione semplice e rapida
  • Interfaccia utente semplice e intuitiva
  • Compatibile con molti sistemi di controllo industriali
  • Per tutti gli assi lineari drylin®

 
Acquistare subito i sistemi di controllo motore nello shop!
Sistema di controllo motore D1

Programmi campione gratuiti per sistemi di controllo motore

Risparmiate tempo e denaro con i programmi campione igus® gratuiti (codici campione)
  • Download gratuito di programmi con unità master/programma del sistema di controllo e parametrizzazione del dryve 
  • Tempi di integrazione ridotti
  • Riduzione dei costi
  • Compatibili con produttori industriali (Siemens, Beckhoff, Wago ecc.)
  • Compatibili con i più comuni computer a scheda singola/schede per sviluppatori
    (Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone)
Scaricare subito i programmi campione!

Azionamento motore drylin® E

Riduttore ad ingranaggi Gli azionamenti motore della serie drylin E convincono grazie al loro gioco radiale ridotto, al funzionamento silenzioso, all'elevata coppia di azionamento e al 96% di efficienza.
  • Ingranaggi planetari per motori passo-passo igus® NEMA 23 e 34
  • Maggiore coppia motrice
  • Maggiore coppia di tenuta del freno
  • 2 dimensioni di installazione
  • Rapporti di riduzione disponibili di 3 e 5

 
Acquistare subito l'azionamento motore nello shop!

Motore passo-passo drylin® E con connettore metrico, encoder e freno

Motore passo-passo con connettore metrico, encoder e freno Il freno è in grado di mantenere in posizione il carico utile quando il motore non è alimentato, offrendo maggiore sicurezza durante un'interruzione di corrente. Questo viene utilizzato come dispositivo di sicurezza durante le interruzioni di corrente. Particolarmente consigliato per sistemi montati in verticale.
 
Dimensioni:
  • NEMA17
  • NEMA23
  • NEMA34
Acquistare subito il motore passo-passo nello shop!

Giunti drylin® E

Giunti Il giunto elastico collega il perno di azionamento dell'asse al motore. Un inserto in elastomero posto al centro del giunto trasferisce la coppia motrice Questo elemento ammortizzante compensa il gioco radiale e assiale.
  • Con alloggiamento a sezione quadra o tonda
  • 20 versioni a magazzino
  • Ammortizzanti
  • A clip
  • Intervallo di temperatura da -30 °C a +100 °C
  • Durezza Shore 98 Sh A
Acquistare subito i giunti nello shop!




I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH