readychain® & readycable® Neuheiten

igus Newsletter

Verpassen Sie keine igus Neuigkeiten mehr

News 2026

HMI News Teaser 2026

Erweiterung der Antriebstechnik bei 5 Herstellern

  • 15 Leitungen passend zu Beckhoff
  • 8 Leitungen passend zu Bosch Rexroth
  • 9 Leitungen passend zu Harmonic Drive
  • 8 Leitungen passend zu Heidenhain
  • 29 Leitungen passend zu Siemens
Individuelle Konfektion

Individuelle Kabelkonfektion ab Stückzahl 1

Rundstecker Shop

TE Rundstecker ab Lager Köln in 36h

Dichteinsatz

Individuelle Dichtung für Kabelverschraubungen

News 2025

readycable SPS news 2025

Ein neuer Hersteller und Erweiterungen passend zu 7 Antriebshersteller

Passend zu Keyence

Konfektionierte Leitungen passend zu Keyence

Adapter Quantec von 1 zu 2

"Generationenwechsel" einfach gemacht

Passend zu Bosch RH2 und RLB2

Konfektionierte Hybrid-Servoleitungen passend zu Bosch Rexroth

RFID-Zugangssteuerung für Module Connect Stecksystem

  • Bestehende Systeme einfach um zusätzliche Sicherheit erweitern
  • Unbeabsichtigte Maschinenstillstände verhindern
  • Servicefall: einfach abstecken, neu einstecken, fertig
  • 100% transparent durch Aktivitätsbericht (optional)
  • Module Connect System online konfigurieren und bestellen: igus.de/module-connect

readychain® eco-Rack

  • Angepasste Konstruktionen für Kunden, modulares Baukastenprinzip
  • Werkzeuglose Montage und Demontage, leichtes Handling
  • Birke Multiplex – wenig Leim und chemische Zusätze, schnell nachwachsender und langlebiger Rohstoff
  • Einsparung durch weniger Volumen und geringeres Gewicht
  • Einzelteile zusammenlegen und einfach stapeln, spart CO2 und Versandkosten durch weniger Transport
  • Präziser Zuschnitt garantiert wenig Abfall

News 2024

Erweiterung im Bereich Antriebsleitungen

Hannover Neuheiten 2024

Passend zu zwei weiteren Herstellern für die Antriebstechnik

Erweiterung Antriebstechnik 2024

41 neue Leitungen passend zu...

Netzwerktechnik News 2024

Schnelle Datenkommunikation

Erweiterung im Bereich Antriebsleitungen

Hannover Neuheiten 2024

Passend zu vier weiteren Herstellern für die Antriebstechnik

Erweiterung Antriebstechnik 2024

20 neue Leitungen passend zu...

Netzwerktechnik News 2024

Schnelle Datenkommunikation

EPLAN-Makros

EPLAN-Makros up to date

Alles sofort stecken statt jeden Stecker einzeln

News 2023

Erweiterung im Bereich Antriebsleitungen zur SPS

SPS Neuheiten 2023

Passend zu vier weiteren Herstellern für die Antriebstechnik

Große Erweiterung im Bereich Antriebsleitungen zur Hannover Messe

plus 6 neue Antriebshersteller

Sechs neue Hersteller für Antriebsleitungen

Erweiterung Antriebstechnik 2023

88 neue Leitungen passend zu...

News 2022

Stecker von TE Connectivity

High-End für die Netzwerktechnik

  • für höchste industrielle Anforderungen
  • In 24 h ab Lager verfügbar für just-in-time Anlieferung
  • Langlebige Materialien für nachhaltige Nutzung
Single Pair Ethernet neu 2023

Single Pair Ethernet für kleine Bauräume

  • Energiekettentaugliche Ethernet-Kommunikation für die gesamte Anlage
  • Optimale Lösung zur Realisation kleiner Bauräume​
  • 100 % Prüfung (Prüfsiegel und -protokoll) bei jeder Lieferung
  • Zukunftssichere Datenkommunikation
  • Garantierte Lebensdauer der Leitung online exakt berechnen (hier geht´s zum Tool)
Stecker für Kuka Quantec 2

Kuka Quantec 2 sicher anschließen

  • Anschlussfertig konfektioniert und sofort einsatzbereit
  • Zentimetergenau in Wunschlänge gefertigt, dadurch keinerlei Überdimensionierung
  • 100 % Prüfung (Prüfsiegel und -protokoll)
  • Langlebige Leitungsmaterialien + hochwertige Steckverbinder + maschinelle Verarbeitung = garantierte Sicherheit und Werthaltigkeit der Komponenten

readychain® p-rack

  • Ergonomisch und exakt auf Kundenanforderungen abgestimmt, werkzeuglose Montage/Demontage
  • Reduziertes Gewicht für günstigeren Versand, zusätzlich platzsparender Rücktransport​
  • Installationszeit um 66 % reduziert ​
  • Auch aus Maisstärke gedruckt und regranulierbar
  • Optional mit GPS-Tracking

readychain® fastpositioner - Einbau leicht gemacht

  • Leichter und sicherer Einbau konfektionierter readychain® Systeme
  • Keine weiteren Hilfsmittel benötigt
  • Verkürzung der Einbauzeit um 30% durch Lieferung in optimaler Einbauposition
  • Aus nachhaltigen Werkstoffen gedruckt und regranulierbar

News 2021

readychain® micro-speed...

plug-in e-chain
  • Einfachste Befestigung in Ihrer Anwendung
  • Integrierte Zugentlastung und Dichtung
  • 80 % Montagezeit sparen
  • Optimierte einbaufertige Baugruppen
  • Servicefall: einfach abstecken, neu einstecken, fertig

AIDA Verlängerungsleitungen

AIDA Verlängerungsleitungen
  • 50 % reduzierte Montageaufwand durch Push-Pull-Technik
  • Bestehende Roboter-Anlagen und Schnittstellen mit endgetesteten Verlängerungen flexibel erweitern
  • Unterschiedliche Leitungsqualitäten und Preisklassen: Sie verwenden in Ihrer Roboteranwendung die Leitung mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis

Neuheitenübersicht Leitungen

Neuheiten chainflex

Neuheitenübersicht Energieketten

news e-ketten

Neuheitenübersicht smart plastics

news smart plastics

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Leppert
Andreas Leppert

Vertriebsleiter Innendienst / Mitglied der Geschäftsleitung

+41 62 388 97 75E-Mail schreiben

Beratung