Change Language :

Die neuen dryspin Gewindemuttern aus Halbzeug in zylindrischer, Flansch- oder mit Schlüsselflächen-Version bieten folgende Vorteile:
| Bauform | Artikelnummer | Gewinde | d1 | d2 | d5 | b1 | b2 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zylindrische Spritzgussgewindemutter | DST-□SLM-C-01-DS6.35X25.4 | DS6.35X25.4 | 6,35 | 12 | - | 12 | - | 11 | - | - |
| Spritzgussgewindemutter mit Flansch | DST-□FLM-C-01-DS6.35X25.4 | DS6.35X25.4 | 6,35 | 12 | 3,2 | 12 | 4 | 11 | 12 | 18 |
Ein echtes Muster in den Händen zu halten ist wichtig, um einen umfassenden Eindruck zu bekommen. Dafür schicken wir Ihnen gerne ein Muster unserer dryspin Gewindetriebe zu.
Wir haben alle Eigenschaften und Vorteile der dryspin Gewindetechnik auf dem Muster für Sie zusammgefasst. Überzeugen Sie sich selbst und bei Fragen helfen unsere Experten Ihnen sehr gerne weiter.


Teamleiter Innendienst Linear- und Lagertechnik / Produktmanager Low Cost Automation
+41 62 388 97 82E-Mail schreibenVideo-Beratung per Microsoft Teams:
Buchen Sie Ihren Termin für eine Video-Beratung per MS Teams hier.
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr
Persönlich:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr