Erweiterung des Halbzeuggewindemutternprogramms

Neue dryspin Abmessungen DS32X5-RH und DS6.35X25.4-LH

Neue Gewinde Größen
  • Mehr Laufruhe durch engere Fertigungstoleranzen und abgerundete Zahngeometrie im Standard
  • Bis zu 50,9% günstiger im Vergleich zu metallischen Gleitgewindemuttern
  • Bis zu 25% geringerer Verschleiß im Vergleich zu POM+PTFE (Abmessung 10X3) Hier Testbericht einsehen
  • Kein Schmierfett oder Öl im Gewindetrieb und langlebiger Einsatz durch patentierte Asymmetrie
  • Lebensdauer der Gewindetriebe online berechenbar

Mit hohem Wirkungsgrad selbstschmierend: Lieferprogramm [mm]

Bauform Art.-Nr. Gewinded1 d2d3 d4 d5 b1b2SW
Zylindrische Gewindemutter DST-□SRM-6060DS32X5DS32x53260---60--
Zylindrische Gewindemutter DST-□SLM-1413DS6.35X25.4DS6.35x25.46,3514---13--
FlanschgewindemutterDST-□FRM-4546DS32X5DS32x53245705874616-
FlanschgewindemutterDST-□FLM-1315DS6.35X25.4DS6.35x25.46,351325193,2155-
Flanschgewindemutter mit Schlüsselfläche DST-□FLM-131315DS6.35X25.4DS6.35x25.46,351325193,215513

Die neuen Abmessungen der dryspin Gewindespindeln im Überblick

Weitere wichtige Informationen:

Die Abmessungen der dryspin Gewindetriebe

  • Durchmesser von 4 bis 50 mm und Steigungen von 0,5 bis 100 mm
  • Mehr als 5.000 Varianten im Standardprogramm 
  • Unterschiedlichste Materialien und Bauformen
  • Unsere Experten helfen gerne bei der Auswahl
Dimensions

Suchen Sie die passende Gewindespindel?

  • 100 % korrosionsfrei
  • Geräuscharmer Lauf durch gerundete Zahngeometrie
  • Bis zu 30 % höhere Lebensdauer durch Gewindeasymmetrie
passende Gewindespindel

Die Alternative zu herkömmlichen Trapezspindeln

  • Geräusch- und vibrationsarmer Lauf durch abgerundete Zähne
  • Längere Lebensdauer durch Asymmetrie
  • Höhere Wirkungsgrade durch optimerte Flankenwinkel
  • 100 % korrosionsfrei, selbsthemmend und viele weitere Vorteile
16x5

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

André Kirchhofer
André Kirchhofer

Teamleiter Innendienst Linear- und Lagertechnik / Produktmanager Low Cost Automation

+41 62 388 97 82E-Mail schreiben

Beratung