Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
 
         
         
        La lubrificazione riduce il coefficiente di attrito e consente velocità più elevate
La lubrificazione limitata influisce sui movimenti lineari e oscillanti
L'olio limita la resistenza agli agenti chimici e la stabilità della temperatura
Sensibili ai carichi di spigolo e agli urti
Lo sporco può otturare i pori
 
        Non serve aggiungere lubrificante
Economico
Durata d'esercizio calcolabile online
Lunga durata d'esercizio e basso coefficiente di attrito con qualunque tipo di movimento
100% resistente alla corrosione
Elevata resistenza ad agenti chimici e temperature
Conforme RoHS
Peso ridotto
Resistente alle impurità
Elevato grado di smorzamento meccanico
Consente l'utilizzo di alberi "morbidi" a basso costo