drylin® Portalroboter bestehen aus verschiedenen Linearaktuatoren, die xyz-Linearbewegungen ausführen. Sie sind so konstruiert, dass sie gleiten statt rollen, was einen leisen und reibungslosen Betrieb gewährleistet. Die selbstschmierenden Komponenten sind korrosionsbeständig und wartungsfrei. drylin® Portalroboter sind außerdem leicht und kosten bis zu 60 Prozent weniger als herkömmliche Portalroboter.
Typische Anwendungen:
Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden sich umgehend per E-Mail oder auf Wunsch auch telefonisch bei Ihnen melden und Ihre Anfrage beantworten.
Mit dem MAPLE-PRO Robotersystem der Firma Flysorter wird die Sortierung von Fruchtfliegen für den Einsatz in Forschungslabors automatisiert. Dabei werden die Tiere zwischen den Modulen mit einem Saugroboter angesaugt und sortiert. Hier setzt das Unternehmen auf modulare Automatisierungskomponenten von igus.
Der Camping Butler der W+F Engineering GmbH kommt als ein vollautomatisches Reinigungssystem für Fäkaltanks auf Camping Plätzen zum Einsatz. Innerhalb des Camping Butlers befindet sich ein drylin Raumportalroboter, der die Kassette wendet, entleert und reinigt. Der Knackpunkt: alle Komponenten von igus sind schmiermittel-, wartungs-, und korrosionsfrei und eignen sich somit ideal für das hygienische Reinigungssystem.
Der 3D Druck von XXL- Bauteilen für den Gebäudebau bietet viele Vorteile wie nachhaltige Materialien, Flexibilität bei der Logisitik und Designfreiheit. Um die konstruierten Ideen umsetzen zu können, hat DUS für den 3D-Druck das Unternehmen Actual gegründet. In Zusammenarbeit mit igus wurde ein mobiler 3D Drucker konstruiert, der mit hoher Präzision und Druckgeschwindigkeit die XXL-Bauteile problemlos drucken kann.
Verfahrwege, Positionen, Geschwindigkeiten, Laufzeiten – einfach definiert mit der neuen webbasierten Steuerung für drylin® E Linearsysteme von igus®.
Dieses Set ermöglicht Ihnen eine intuitive Steuerung Ihres drylin® E Portalroboter. Mit der zugehörigen Software können Sie den Roboter über eine graphische Benutzeroberfläche programmieren und steuern.
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.
Rund um die Uhr.