Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
I cuscinetti iglidur si possono utilizzare in pinze e pinze per freni. Oltre 50 materiali con caratteristiche diverse fanno in modo che i cuscinetti possano essere fatti su misura proprio per le condizioni di applicazione di questi freni. Anche con il freddo o il caldo estremo, i cuscinetti iglidur garantiscono il pieno funzionamento. Pertanto, l'utilizzo a temperature di applicazione tra -100 °C e 250 °C non rappresenta un problema.
Nel carrello, i cuscinetti iglidur scorrono su quasi tutti gli alberi. A prescindere se vengono utilizzati alberi temprati, morbidi, in acciaio o in acciaio inossidabile. Esempi applicativi tipici sono i cuscinetti nel sistema antiribaltamento. Tutti i materiali iglidur contengono anche lubrificanti solidi integrati, che rendono inutile la lubrificazione aggiuntiva e la manutenzione. Facendo a meno della lubrificazione aggiuntiva, i cuscinetti sono resistenti alle intemperie e perfettamente adatti all'utilizzo nei sistemi di frenata.
Nel telaio e nelle molle, vengono utilizzate le piastre di scorrimento di igus. Qui, i materiali ad alte prestazioni iglidur collaudati vengono estrusi sotto forma di una piastra con barra semilavorata; poi possono essere elaborati e costruiti in modo personalizzato in base alle esigenze. Se necessario, igus produrrà componenti per cuscinetti e piastre di scorrimento personalizzati per voi.
Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.Venerdì dalle 8:00 alle 16:30
24h