Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Dans les cabines de conduite modernes, il est essentiel que les mouvements soient effectués sans bruit et de manière propre pour des raisons de confort. Les consoles de commande et les repose-pieds réglables en hauteur y contribuent et sont conformes aux normes en matière d'ergonomie. Des entraînements à vis dryspin y sont utilisés pour monter et abaisser la console de commande et le repose-pieds. Viennent s'y ajouter des chaînes porte-câbles pour le guidage sûr des câbles et des câbles chainflex particulièrement robustes qui permettent de garantir une alimentation sûre en données et en énergie électrique.
Tous les composants igus en polymères hautes performances iglidur utilisés n'ont pas besoin de graissage supplémentaire et sont donc sans entretien. Des lubrifiants solides incorporés les rendent autolubrifiants. Ils ont été testés sous tous leurs aspects dans le laboratoire de tests igus et offrent une très grande résistance à l'usure. Grâce aux données issues du laboratoire de tests, la durée de vie de ces paliers peut être calculée à l'aide des outils en ligne igus gratuits.
Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24