Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Nelle moderne cabine del conducente, la regolazione pulita e silenziosa è essenziale per ottenere un comfort elevato. Vi si aggiungono i pannelli di controllo e i poggiapiedi regolabili in altezza che soddisfano lo standard dell'ergonomia. Qui, vengono utilizzati azionamenti a vite dryspin per regolare i pannelli di controllo e i poggiapiedi verso l'alto e verso il basso. Questi sono integrati con catene portacavi per la guida sicura dei cavi e con cavi chainflex , che sono particolarmente robusti e garantiscono un'alimentazione di dati ed energia a prova di guasto.
Tutti i componenti igus in uso, realizzati con polimeri ad alte prestazioni iglidur, non necessitano di lubrificazione aggiuntiva e, quindi, sono esenti da manutenzione. Contengono lubrificanti solidi integrati e sono autolubrificanti. Sono stati sottoposti a prove con acidi nel laboratorio di prova igus e, quindi, consentono una resistenza all'usura particolarmente elevata. Sulla base dei dati del laboratorio di prova, la loro durata d'esercizio si può calcolare con lo strumento online igus gratuito.
Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.Venerdì dalle 8:00 alle 16:30
24h