Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Peu importe que le mouvement soit oscillant ou linéaire, il existe des paliers lisses iglidur (enroulés ou moulés par injection) et des rondelles en polymères hautes performances adaptés aux deux cas de figure. Les paliers lisses tout comme les rondelles sont disponibles en une multitude de matériaux avec des propriétés différentes, le matériau pouvant ainsi harmoniser à la perfection avec les conditions de l'utilisation.
Utiliser des paliers lisses ou des rondelles iglidur dans les logements des attelages offre d'autres avantages que la simple résistance à l'usure. Ils permettent un fonctionnement sans problème en présence de chocs et de saleté tout en étant insensibles à la corrosion. Tous les matériaux iglidur renferment des lubrifiants solides qui rendent superflus tout graissage et tout entretien supplémentaires. Cette absence d'ajout de lubrifiant permet aux paliers lisses de bien résister aux intempéries et de convenir à la perfection aux attelages. Ils garantissent donc un fonctionnement constant même en présence de grandes quantités de poussière ou de neige. Ils se distinguent en outre par une absorption élevée des charges et une longue durée de vie qui peut être calculée avec précision à l'aide des outils en ligne igus gratuits.
Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24