Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
A prescindere se viene eseguito un movimento oscillante o lineare, per entrambi i casi ci sono cuscinetti iglidur (a spirale o stampati a iniezione) adatti e rondelle reggispinta in polimeri ad alte prestazioni. Sia i cuscinetti che le rondelle reggispinta sono disponibili in numerosi materiali con caratteristiche diverse, in modo tale che i cuscinetti possano essere prodotti su misura proprio per le condizioni di applicazione.
Se i supporti degli accoppiamenti sono dotati di cuscinetti o rondelle reggispinta iglidur, si hanno ulteriori vantaggi oltre alla resistenza all'usura. Questi consentono un funzionamento perfetto, nonostante urti e sporco e sono resistenti alla corrosione. Tutti i materiali iglidur contengono lubrificanti solidi integrati, che rendono inutile la lubrificazione aggiuntiva e la manutenzione. Facendo a meno della lubrificazione aggiuntiva, i cuscinetti sono molto resistenti alle intemperie e perfettamente adatti all'utilizzo negli accoppiamenti. Il funzionamento viene garantito sempre, anche con grandi quantità di polvere e neve. Inoltre, sono caratterizzati da elevata capacità di carico e una lunga durata d'esercizio, che si può calcolare con precisione con lo strumento online igus gratuito.
Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.Venerdì dalle 8:00 alle 16:30
24h