Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Sia negli interruttori di corrente che negli interruttori di messa a terra ci sono supporti aggiuntivi che si possono ottimizzare con cuscinetti iglidur. Anch'essi contengono già lubrificanti solidi e quindi riducono i costi di manutenzione. Grazie alla gamma versatile di diversi materiali iglidur, è possibile progettare anche cuscinetti a conducibilità elettrica. Esiste anche un materiale adatto per carichi elevati e forti impatti.
Gli ingranaggi in metallo si possono sostituire con ingranaggi in plastica stampati in 3D. Questi vengono prodotti tramite sinterizzazione laser selettiva e sono caratterizzati da una resistenza all'usura estremamente elevata e da una produzione economica. Forma e dimensioni dell'ingranaggio si possono determinare in modo individuale.
Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.Venerdì dalle 8:00 alle 16:30
24h