Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Le matériel roulant ferroviaire doit être entretenu régulièrement. Les plateformes élévatrices et les câbles et chaînes porte-câbles dont elles sont équipées sont donc très sollicités. Des câbles mal guidés s'usent plus vite et constituent un risque de panne. Guider des câbles dans des chaînes porte-câbles igus ne contribue pas seulement à augmenter la durée de vie de ceux-ci. Cela permet aussi d'exclure le risque d'accidents dus à des câbles qui traînent. Les chaînes porte-câbles n'assurent pas que le guidage des câbles, elles en facilitent aussi la manipulation. Les câbles sont bien rangés et peuvent être remplacés rapidement et facilement en cas de problème. Et quand les chaînes porte-câbles sont associées à des câbles chainflex , leur durée de vie augmente encore. Les câbles chainflex ont été mis au point pour les tout petits rayons de courbure et pour les torsions.
Sur les plateformes élévatrices enterrées, il est également possible de faire appel à des paliers lisses igidur destinés aux applications à fortes charges. Ils assurent un logement durable des rouleaux ainsi qu'une sortie et une rétractation sans problème des pieds. Les paliers lisses renfermant des lubrifiants solides, les logements n'ont pas besoin de graissage supplémentaire, ce qui rend tout entretien superflu.
Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24