Verstellbare Armlehnen, Klapptische und -sitze werden z.B. durch Gleitlager oder Anlaufscheiben aus iglidur G ermöglicht. Dieser iglidur Werkstoff ist besonders verschleißfest und in einer großen Abmessungsvielfalt erhältlich. Müssen die Bauteile DIN 45545 entsprechen, kommt iglidur RW370 zum Einsatz. drylin Linearführungen werden eingesetzt, um Klapptische ausziehbar zu machen. Sowohl iglidur Gleitlagern als auch der drylin Lineartechnik machen Schmutz und Flüssigkeiten nichts aus. Sollte mal etwas verschüttet oder verschmutzt werden, lassen sich die Lagerstellen beider Produkte problemlos reinigen.
igus Hochleistungspolymere sorgen auch in der ersten Klasse für ein komfortables Sitzerlebnis. Mit iglidur PRT Rundtischlagern lassen sich die Sitze in Fahrtrichtung drehen. Per Hand oder sogar elektrisch. iglidur J Gleitelemente machen auch die PRT Rundtischlager wartungsfrei und somit zusätzliche Schmiermittel überflüssig. Erhältlich sind die Rundtischlager in verschiedenen Baugrößen. Um das Fahrerlebnis perfekt zu machen, sorgt drylin W Lineartechnik für leicht und besonders leise verstellbare Kopf- und Fußstützen sowie Rücken- und Armlehnen. Verwendet werden hierfür je nach Wunsch Linearführungen mit oder ohne Rastfunktion. Bei all den Verstellmöglichkeiten ist es für Steckdosen und USB-Anschlüssen im Sitz wichtig, hochfeste und flexible Leitungen einzusetzen, die sicher geführt werden. Dazu eignen sich chainflex Leitungen, die für bewegte Anwendungen entwickelt wurden und die dazu passenden Energieführungen von igus.