Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
I trasbordatori collegano tra di loro i binari nelle officine e all'aperto per spostare vagoni e carrozze semipilota nonché locomotive. Mentre il trasbordatore è in movimento, occorre garantire sempre un'alimentazione di energia sicura, p. es. tramite lampade di segnalazione o un pannello di controllo. Per garantire il funzionamento permanente del trasbordatore, nonostante l'utilizzo frequente, vengono utilizzati cavi chainflex. Questi cavi sono progettati appositamente per applicazioni in movimento e carichi elevati. Per guidare i cavi in modo sicuro quando i trasbordatori sono in movimento, vengono utilizzate le catene portacavi di igus. Queste aumentano anche la durata d'esercizio dei cavi. Sia i cavi che le catene portacavi si possono utilizzare con raggi di curvatura piccoli e, quindi, si possono installare in modo compatto.
I sistemi di alimentazione di energia in plastica e i cavi chainflex resistono senza problemi a intemperie e sporco. Si possono tranquillamente utilizzare anche per corse lunghe o con carichi non supportati. Con readycable, igus offre inoltre catene portacavi completamente preassemblate con cavi e connettori che si possono fissare direttamente al trasbordatore.
Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.Venerdì dalle 8:00 alle 16:30
24h