Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Vengono utilizzati cuscinetti iglidur, ingranaggi stampati in 3D, snodi sferici igubal e viti nonché Tribo-tape. In tutti i prodotti, i polimeri ad alte prestazioni iglidur vengono utilizzati nei punti cruciali, questi sono sottoposti a numerosi test di attrito e usura nel laboratorio di prova. Contengono una lubrificazione solida integrata e, quindi, non necessitano di lubrificazione aggiuntiva. Pertanto la manutenzione è ridotta al minimo grazie a questi componenti, e lo sporco non si attacca ai cuscinetti. Neanche le difficili condizioni meteo rappresentano un problema.
Gli ingranaggi in metallo si possono sostituire con ingranaggi in plastica stampati in 3D. Questi vengono prodotti tramite sinterizzazione laser selettiva e sono caratterizzati da una resistenza all'usura estremamente elevata e da una produzione economica. Forma e dimensioni dell'ingranaggio si possono determinare in modo individuale.
Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.Venerdì dalle 8:00 alle 16:30
24h