Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Le guidage sûr des câbles sur les longues distances est pris en charge par des chaînes porte-câbles igus. La gamme de chaînes porte-câbles comporte tant des modèles pour courses longues que pour applications suspendues. Les chaînes porte-câbles guident aussi bien des câbles d'alimentation en énergie que des tuyaux pour l'eau ou le produit de dégivrage. Les chaînes porte-câbles ont une structure intérieure qui augmente la durée de vie des câbles et tuyaux malgré une sollicitation fréquente. L'utilisation de câbles chainflex dans les chaînes permet d'augmenter encore la durée de vie. Ces câbles ont été mis au point spécialement pour les petits rayons de courbure et pour les torsions. S'il est un domaine où l'usage de chaînes porte-câbles et de câbles faisant appel à des plastiques intelligents est approprié, c'est bien celui des installations de lavage. Ces plastiques sont capables d'indiquer à l'avance quand ils auront besoin d'entretien, ce qui permet d'éviter les pannes.
Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24