Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Per guidare i cavi in modo sicuro su corse lunghe, vengono utilizzati sistemi di alimentazione di energia igus. Nella gamma del prodotto catena portacavi ci sono modelli sia per corse lunghe che per applicazioni sospese. I sistemi di alimentazione di energia contengono cavi per alimentare energia e tubi per acqua e agenti disgelanti. La parte interna delle catene portacavi è progettata per aumentare la durata d'esercizio di cavi e tubi nonostante l'utilizzo frequente. Se vengono utilizzati i cavi chainflex, la durata d'esercizio aumenterà ulteriormente. Questi cavi sono stati sviluppati appositamente per raggi di curvatura piccoli e movimenti torsionali. L'utilizzo di sistemi di alimentazione di energia e cavi smart plastics è utile soprattutto negli impianti di lavaggio. Questi sono in grado di avvisare in anticipo in merito alla necessità di manutenzione, in modo da evitare interruzioni.
Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.Venerdì dalle 8:00 alle 16:30
24h