Mein Ansprechpartner
igus® Schweiz GmbH

Winkelstrasse 5

4622 Egerkingen

+41 62 388 97 97
+41 62 388 97 99

RBR Dreh-Energieführung 200P

Komplettsystem mit Kunststoff Führungsrinne, Drehwinkel 360°

Die RBR Dreh-Energieführung 200P ist eine Kunststoffrinne für kleinere Mess- und Handlingmaschinen. Die Führung ist auch für Kamera Anwendungen geeignet. Sie benöitgt keine Schleifkontakte und ist gegen Korrosion geschützt.

Technische Daten:

  • Max.Drehwinkel 360° 
  • Außendurchmesser: 196 mm, Innendurchmesser 96 mm, Höhe 50 mm
  • Artikel Nummer e-kette 06.30.018/018.0 - 14 Glieder 
  • Anschlusselement 060.30.12PZ 
  • Durch das eingesetzte Tribotape werden die Verschiebekräfte reduziert


Jetzt anfragen

 
Technik verbessern  
Technik verbessern

  • Keine Schleifkontakte und alle Medien in einem System  
  • Komplettsystem, inklusive e-kette, Mitnehmerarm und integrierter Zugentlastung  
  • Optional mit iglidur Drehkranz Lager PRT-01-200-TO-AT10 kombinierbar  
  • Gewichtseinsparung -85 % vs. Stahlführungsrinne 
  • Gegen Korrosion geschützt 

Kosten senken  
Kosten senken

  • 70 % günstiger zu einer vergleichbaren Stahl Führungsrinne
  • Keine Projektierungskosten 
  • Keine Mindestabnahmemengen - günstiger Systempreis ab Stückzahl 1 
  • Optional vormontierte Lieferung - dadurch Montagekosten vor Ort reduzieren 

Beweise  
Beweise

  • 85 % Gewichtseinsparung: im Vergleich zu einem vergleichbaren Stahl Bauteil. 
  • 70 % Kosten günstiger als vergleichbare Stahl Führungsrinne

Nachhaltigkeit  
Nachhaltigkeit

  • Herstellprozess der Führungsrinnen vereinfacht. Produktion an nur einem Standort -> 3D Drucker.  
  • Bleche schneiden, rollen, schweißen und verzinken/passivieren entfällt. 
  • Aus Recycling-Material herstellbar  
  • Lassen Sie Ihre Energie- oder Schleppkette, egal von welchem Hersteller, im igus "chainge Recycling Programm" verarbeiten
  • igus unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling

Testversuche

Gewichtseinsparung

Testversuch Gewicht der Drehführung 200P  

Die Kunststoff Drehdurchführung 200P erzielt auf der Waage ein deutlich geringeres Gewicht als eine vergleichbare Führungsrinne aus Stahl. Durch den Einsatz der 200P wird eine Gewichtsersparnis von 85% erzielt

Kostenersparnis

Testversuch Kosten der Drehführung 200P  

Auch im preislichen Vergleich schneidet die RBR Drehdurchführung 200P deutlich besser als eine vergleichbare Führungsrinne aus Stahl ab. Hier ist eine 70 % Preisersparnis möglich.

Weitere Informationen

Dreh-Energieführungen  
Ähnliche Produkte

Alle wichtigen Informationen zu dem igus Baukasten für weitere Dreh Energieführungen finden Sie hier.

igus Live Chat  
Beratung

Sie haben Fragen rund um das Thema Energieführungen. Wir geben Ihnen umgehend die Antworten. Den Live Chat finden Sie auf der Seite unten rechts am Bilschirm.

News 2020  
Übersicht e-ketten Neuheiten 2020

Entdecken Sie hier weitere e-ketten Neuheiten 2020

10 Designtipps für eine langlebige Drehführung  

Das könnten Sie auch interessieren

1 10 Tipps für eine langlebige Dreh-Energieführung

Zehn wertvolle Tipps für die richtige Führungsrinne bei Kreismodulen, wenn Sie diese selbst konstruieren möchten. Vermeiden Sie Fehler, welche die Lebensdauer Ihrer Anlage beeinträchtigen oder sogar zum Ausfall führen können.

Aus dem Inhalt:
- Leitbleche korrekt einplanen
- Tipps zur Leitungsverlegung
- Maximalen Drehwinkel beschränken
- CAD-Daten für Rinnen und gesamte Module generieren

10 Tipps jetzt kostenlos herunterladen. Wir stehen Ihnen jederzeit auch persönlich mit Rat und Tat zur Seite.


Jetzt Desingtipps herunterladen

Anwendungsbeispiel mit RBR Dreh-Energieführung

Roboter für Bohrplattform

Hohe Kosten, zahlreiche manuelle Abläufe und ein großes Sicherheitsrisiko für Arbeiter: Eine neue robotergestützte Lösung kompensiert all diese Negativfaktoren der Arbeit auf einer Ölbohrplattform. Entwickelt wurde ein autonom arbeitendes Bohrplattform-System für Einsätze an Land oder auf offener See.