Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

Migliorate la vostra interfaccia modulare in modo rapido e flessibile con il supporto a scatto

Per una maggiore flessibilità negli spazi più ristretti

Ampliare un collegamento esistente o adattare il sistema per una richiesta speciale, aggiungendo - per esempio - un sistema di guida esterno per liquidi vicino all'interfaccia, sono spesso operazioni dispendiose in termini di tempo e di risorse. Questo innovativo supporto a scatto, sviluppato da igus, può essere collegato - a scatto - sul Module Connect igus già installato e permette di collegare all'interfaccia - anche in un secondo momento - altri componenti, come cavi aggiuntivi o tubi pneumatici.
Così, tutti i vari punti di collegamento possono essere fissati in un unico punto centrale, senza alcun attrezzo, poiché il supporto a scatto è stato progettato per essere assemblato senza attrezzi. Chiedete subito un campione gratuito. 
Chiedere un campione

I vantaggi in breve

Tech Up

Tech Up

  • Basta collegare all'interfaccia altri punti di plug-in
  • Tutti i punti di trasferimento in un'unica posizione centrale
Cost down

Cost down

  • Cliccare e tenere premuto
  • Installazione senza utensili
Dal laboratorio

Dal laboratorio

  • Cliccare sugli slot di fissaggio liberi
  • Fissaggio sicuro di ulteriori plug-in con fascette per cavi
Sostenibilità

Sostenibilità

  • Semplice da aggiungere su sistemi Module Connect igus® già installati
  • Nessun punto di collegamento separato
Presentazione delle novità da Markus Hüffel

Provato e testato sul campo:


L'interfaccia modulare: Module Connect

Aggiungete Module Connect al vostro carrello in un clic ...

... disponibile a magazzino!

Per gli utenti che desiderano configurare autonomamente la propria interfaccia, sono disponibili dei set Module Connect con tre o quattro ingressi cavo.
Questi set contengono l'alloggiamento per i supporti, gli inserti di collegamento, gli inserti di tenuta e i fissacavi. In base all'applicazione, si possono ordinare separatamente alcuni accessori come i dispositivi di chiusura (singola o doppia) o elementi di fissaggio. igus può fornire anche gli inserti di contatto necessari per la configurazione individuale!

Istruzioni per l'installazione del connettore a innesto modulare

Un unico modulo di collegamento invece di molti connettori singoli ...

... Module Connect

Grazie al design semplice e modulare, è possibile configurare  un punto unico  di collegamento/scollegamento che si presenta come un singolo modulo costituito da diversi alloggiamenti dei connettori. Ciascun alloggiamento può essere dotato di un massimo di quattro diversi inserti.
 
Gli alloggiamenti possono quindi essere uniti, rendendo possibile un numero quasi illimitato di variazioni modulari in termini di larghezza e di altezza. Grazie alla struttura piatta dell'alloggiamento, Module Connect è molto compatto e permette di risparmiare molto spazio e di ottenere un'elevata densità di contatti per ogni applicazione.

I buoni motivi per scegliere una soluzione pronta per l'installazione ...

... readychain igus

Per la produzione di macchine e attrezzature, ci sono molti buoni motivi per decidere a favore di sistemi di alimentazione precablati:
  • I tempi di assemblaggio si riducono fino al 95%
  • Riduzione dei costi di produzione
  • Riduzione delle operazioni e delle spese di logistica – non serve magazzino
  • Ottimizzazione del processo di approvvigionamento – un unico sistema, un unico codice, un unico fornitore
  • Tempo di montaggio ridotto – meno fermi macchine
  • Installazione in loco - servizio internazionale con 35 filiali
  • Sono possibili design speciali - igus sta sviluppando ulteriori componenti

L'adattatore garantisce un collegamento facile e veloce della catena portacavi

Module Connect: vincitore del German Design Award 2021
L'adattatore Module Connect permette di accoppiare il connettore plug-in Module Connect e la catena portacavi per formare un gruppo composto.
  • Risparmiate fino all'80% sui tempi di assemblaggio.
    Collegamento al sistema con pochi semplici passaggi
  • Interfaccia con struttura intuitiva
    Collegamento semplice della catena portacavi, anche senza competenze elettroniche
  • Sostenibile
    possono essere integrati su sistemi igus già in uso - l'adattatore si declina in base alle diverse serie di catene portacavi

Richiedere un adattatore Module Connect

Foto USP Chiedeteci subito un adattatore Module Connect
Comunicateci le vostre esigenze e svilupperemo la vostra interfaccia individuale con l'adattatore appropriato a seconda della serie della catena, della larghezza e del numero di connettori Module Connect.
Richiedere l'adattatore qui

Module Connect

Foto USP UNA SOLA interfaccia per il collegamento del vostro sistema per catena portacavi
Module Connect si adatta al riempimento e alla geometria della vostra catena portacavi e consente un cablaggio ideale in termini di funzionalità e design per ogni applicazione.
Vai al Module Connect

Sistema completo readychain

Foto USP Avete bisogno di un sistema completo? 
Dall'acquisto di tutti i componenti necessari all'assemblaggio del sistema pronto per l'installazione: in questo modo risparmiate fino al 95% nei tempi di cablaggio!
Vai alla panoramica readychain


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH