Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
| Référence | Diamètre nominal Ø |
pour élément de fixation |
Position | pour robots UR |
avec dents |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR.911.965.054.Z0 | 54 | TL.30.01.Z0 | B | UR 3 | 69,74 CHF | ||
| TR.911.965.066.Z0 | 66 | TL.30.01.Z0 | A | UR 3 | 71,99 CHF | ||
| TR.911.965.075.Z0 | 75 | TL.30.01.Z0 | B | UR 5 | sans serre-câbles | 72,64 CHF | |
| TR.911.965.086.Z0 | 86 | TL.30.01.Z0 | A pour UR5 / B pour UR10 | UR 10 | sans serre-câbles | 74,15 CHF | |
| TR.911.965.100.Z0 | 100 | UR 5 | sans serre-câbles | Sur demande | |||
| TR.911.965.108.Z0 | 108 | TL.30.01.Z0 | A | UR 10 | sans serre-câbles | 77,30 CHF | |
| TR.911.965.054.Z1 | 54 | TL.30.01.Z1 | B | UR 3 | X | 69,82 CHF | |
| TR.911.965.066.Z1 | 66 | TL.30.01.Z1 | A | UR 3 | X | 72,07 CHF | |
| TR.911.965.075.Z1 | 75 | TL.30.01.Z1 | B | UR 5 | X | 72,73 CHF | |
| TR.911.965.086.Z1 | 86 | TL.30.01.Z1 | A pour UR5 / B pour UR10 | UR 10 | X | 74,23 CHF | |
| TR.911.965.100.Z1 | 100 | UR 5 | Avec serre-câbles | Sur demande | |||
| TR.911.965.108.Z1 | 108 | TL.30.01.Z1 | A | UR 10 | X | 77,39 CHF | |
| TR.911.966.054.Z0 | 54 | TL.40.01.Z0 | B | UR 3 | 75,06 CHF | ||
| TR.911.966.066.Z0 | 66 | TL.40.01.Z0 | A | UR 3 | 77,30 CHF | ||
| TR.911.966.075.Z0 | 75 | TL.40.01.Z0 | B | UR 5 | sans serre-câbles | 77,96 CHF | |
| TR.911.966.086.Z0 | 86 | TL.40.01.Z0 | A pour UR5 / B pour UR10 | UR 10 | sans serre-câbles | 79,46 CHF | |
| TR.911.966.100.Z0 | 100 | UR 5 | sans serre-câbles | Sur demande | |||
| TR.911.966.108.Z0 | 108 | TL.40.01.Z0 | A | UR 10 | sans serre-câbles | 82,60 CHF | |
| TR.911.966.054.Z1 | 54 | TL.40.01.Z1 | B | UR 3 | X | 75,14 CHF | |
| TR.911.966.066.Z1 | 66 | TL.40.01.Z1 | A | UR 3 | X | 77,39 CHF | |
| TR.911.966.075.Z1 | 75 | TL.40.01.Z1 | B | UR 5 | X | 78,04 CHF | |
| TR.911.966.086.Z1 | 86 | TL.40.01.Z1 | A pour UR5 / B pour UR10 | UR 10 | X | 79,53 CHF | |
| TR.911.966.100.Z1 | 100 | UR 5 | Avec serre-câbles | Sur demande | |||
| TR.911.966.108.Z1 | 108 | TL.40.01.Z1 | A | UR 10 | X | 82,68 CHF |
Structure fermée
Protection contre les copeaux
Contours extérieurs lisses
Design "easy"
Pose simple des câbles
Il suffit d'enfoncer les câbles
Variante légère en design "easy"
Pose simple des câbles
Economique
Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24