Wartungsfreie drylin W-Rollenführungen

Zwei Systeme, ein Ziel


Ihre Vorteile mit Rollenführungen

Tech up triangle

Technik verbessern

Cost down triangle

Kosten sparen

Proof square

Beweise

Sustainability circle

Nachhaltigkeit

Die Komponenten der Rollenführungen

Rollenführung
  • WSR-10-120
  • Korrosionsbeständig durch Klareloxal-Beschichtung
  • Für seitliche Montage direkt an der Wand
Rollenlager WJRM-31-10
  • WJRM-31-10 & WJRM-41-10
  • Mit Schlittenplatte WWRY zum kompletten Linearschlitten erweiterbar
  • Kostengünstig durch Gehäuse aus Zinkdruckguss
drylin® W Hybridschlitten WWR-31
  • WWR-31-10-120-10, 15 & 20
  • Ausführung: rund
  • Material Gleitelement: iglidur® J
  • Material: Zinkdruckguss

Was sind Rollenlager?

Was sind Rollenlager?
Was sind Rollenlager?

Die passende Platte gleich mit bestellen: WWYR

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

André Kirchhofer
André Kirchhofer

Teamleiter Innendienst Linear- und Lagertechnik / Produktmanager Low Cost Automation

+41 62 388 97 82E-Mail schreiben

Beratung