Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
e-rib si applica sul tubo corrugato esistente. Le dimensioni non dipendono dal produttore del tubo. e-rib stabilizza il tubo corrugato facendolo muovere in una sola direzione. Grazie agli elementi di supporto longitudinale del sistema e-rib, il tubo corrugato non necessita di ulteriore supporto. In un primo momento, igus propone questa soluzione nella larghezza nominale di 29 mm.
Codice art. 1 | idonea per | ||||
---|---|---|---|---|---|
TR.CSCS.20.01.16.48.01.1 | 195.11 CHF | ||||
TR.CSCS.20.01.16.97.01.1 | 239.16 CHF | ||||
TR.CSCS.20.01.20.40.01.1 | 216.04 CHF | ||||
TR.CSCS.20.01.20.94.01.1 | 245.60 CHF | ||||
TR.CSCS.20.01.25.35.01.1 | 212.82 CHF | ||||
TR.CSCS.20.01.25.48.01.1 | 219.26 CHF |
Codice art. 2 | rotante/fisso | ||||
---|---|---|---|---|---|
TR.CSCS.20.02.40.01.1 | 187.34 CHF | ||||
TR.CSCS.24.02.40.01.1 | 562.22 CHF |
Codice art. 3 | Lunghezza in mm |
---|
Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.Venerdì dalle 8:00 alle 16:30
24h