Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

Exemples d'applications avec des plastiques intelligents

Références de clients utilisant des chaînes porte-câbles intelligentes

 
Plus d'informations

Références de clients utilisant des paliers intelligents

 
Plus d'informations


Quelques applications phares :


Secteur automobile

Systsème de surveillance chez un équipementier automobile

Quelle technologie intelligente est utilisée ?
Capteur EC.B pour la détection d'une rupture + capteur EC.W pour la mesure de l'usure des chaînes porte-câbles.
Pourquoi ce choix ? 
Le client veut absolument éviter qu'une rupture de la chaîne entraîne des dommages sur les équipements. Le module EC.B détecte toute rupture au niveau de la chaîne porte-câbles. Il arrête alors l'équipement ou envoie au minimum un message d'erreur. Le capteur EC.W mesure l'usure au niveau des chaînes porte-câbles, ce qui rend l'entretien planifiable 

Surveillance intelligente de la rupture dans un simulateur de conduite automobile de 22 tonnes

Quelle technologie des plastiques intelligents est utilisée ?
Chaînes porte-câbles P4.1 avec surveillance intelligente de la rupture i.Sense EC.B

Pourquoi cette technologie est-elle utilisée ? 
Augmentation de la sécurité des équipements et de la disponibilité ; mise en œuvre de l'ensemble du projet par une seule entreprise ; système intelligent d'alerte précoce 

Portiques et robots à portique

Planification intelligente de l'entretien sur un portique

Quelle technologie des plastiques intelligents est utilisée ?
Capteur EC.M pour les données de déplacement et capteur EC.W pour la mesure de l'usure de la chaîne porte-câbles

Pourquoi est-elle utilisée ?
Par l'intermédiaire du module i.com (maintenant module i.Cee), les deux capteurs transmettent les valeurs mesurées directement au système de surveillance de l'état de Güdel qui évalue les données et planifie l'entretien à partir des résultats obtenus. 

Grues portuaires

Equipement complet en plastiques intelligents sur une grue RMG

Quelle technologie de plastiques intelligents est utilisée ?
Surveillance de l'état : EC.P pour la détermination des forces de traction et de poussée, EC.B pour la détection des ruptures de la chaîne, CF.P pour la mesure de la force de traction sur les câbles, le capteur EC.M pour les données de mouvement et le capteur EC.W pour la mesure de l'usure de la chaîne porte-câbles.
Maintenance prédictive : i.Cee.local

Pourquoi l'utilise-t-on ?
Pour la protection maximale des équipements, la clarté, la gestion des entretiens, la durée de vie du produit et la sécurité. 

Grue de chantier naval intelligente : fonctionnement sûr malgré les typhons

Quelle technologie des plastiques intelligents est utilisée ?
Chaînes porte-câbles à roulettes avec la détection des forces de traction et de poussée iSense EC.P qui surveille les forces de déplacement des chaînes en ligne.

Pourquoi est-elle utilisée ?
Afin d'éviter des dommages du systèmes et afin d'éviter les pannes par une maintenance préventive ou des interventions à distance.

12 grues STS avec des chaînes porte-câbles « heavy duty » intelligentes

Quelle technologie des plastiques intelligents est utilisée ?
Chaînes porte-câbles E4/4 pour fortes charges avec système intelligent de surveillance de l'état i.Sense

Pourquoi est-elle utilisée ?
Pour éviter les dommages et les arrêts en raison de l'utilisation dans un milieu exigeant  


Confiance totale dans la surveillance i.Sense dans le port de Haifa

Quelle technologie des plastiques intelligents est utilisée ?
Système complet de surveillance de l'état i.Sense pour une chaîne porte-câbles 4040HD existante

Pourquoi est-elle utilisée ?
Allongement des intervalles entre les entretiens et donc réduction considérable des coûts doublée d'une réduction du risque de panne

Tour d'horizon plastiques intelligents

Notre nouvelle brochure vous offre une vue d'ensemble de tous les systèmes


Sujets abordés :
  • Surveillance de l'état (i.Sense)
  • Produits dédiés à la surveillance de l'état
  • Exemples d'applications avec surveillance de l'état
  • Maintenance prédictive (i.Cee)
  • Exemples d'applications avec maintenance prédictive
  • Comment les données pour la maintenance prédictive circulent
Télécharger la brochure

Ponts roulants

Automatisation complète de pont roulant avec i.Sense

Quelle technologie des plastiques intelligents est utilisée ?
Pack complet de plastiques intelligents avec surveillance de l'état i.Sense et maintenance prédictive i.Cee

Pourquoi est-elle utilisée ?
Contrôle en temps réel de l'état de la chaîne porte-câbles du pont automatique et réduction nette du risque de panne

Maintenance prédictive dans une usine de rembourrages

Quelle technologie de plastiques intelligents est utilisée ?
Chaînes porte-câbles de la série E4 avec i.Cee pour la maintenance prédictive

Pourquoi est-elle utilisée ?
Disponibilité extrêmement élevée et recommandations d'entretien avant que des arrêts imprévus ne se produisent. Résultat : en fonctionnement continu depuis plus de 15 ans

Intralogistique : éviter les pannes des paliers

Toute interruption logistique de la tenue de stocks a des conséquences désastreuses sur la rapidité de la chaîne d'approvisionnement. Les clients ne veulent pas avoir à attendre leurs marchandises et la livraison dans les délais impartis représente un avantage compétitif de taille pour les fabricants. Les processus correspondants sont largement automatisés, surtout pour les grandes opérations de logistique interne. Nos chaînes porte-câbles, nos câbles, nos paliers lisses et nos guidages linéaires peuvent y contribuer. 

Baisse des coûts avec des chaînes porte-câbles intelligentes dans une grue à déchets

Quelle technologie des plastiques intelligents est utilisée ?
Système readychain entièrement confectionné avec surveillance des forces de traction et de poussée i.Sense 

Pourquoi est-elle utilisée ?
La mesure des forces de traction et de poussée i.Sense, qui surveille l'ensemble du système et coupe la grue en cas de surcharge, apporte une sécurité supplémentaire. Cette coupure évite des détériorations de la chaîne et des câbles et donc des immobilisations coûteuses avant que celles-ci puissent se produire.

Stations d'épuration et entreprises de traitement des eaux usées

Surveillance d'urgence en 24/7 dans une station d'épuration

Quelle technologie intelligente est utilisée ?
Surveillance de la force de traction EC.P au niveau de la chaîne porte-câbles
Pourquoi ce choix ? 
Les râcleurs des stations d'épuration se déplacent lentement mais fonctionnent en 24/7. Avec le risque qu'un dommage sur le système ne soit détecté que des heures plus tard. Pour que l'équipement puisse être arrêté en cas d'urgence, de nombreuses stations d'épuration équipées de chaînes porte-câbles font appel au module EC.P qui arrête l'équipement en cas d'urgence pour que le problème puisse être résolu, évitant ainsi toute destruction totale coûteuse.  

Installations de compostage et d'incinération d'ordures

Consommation d'eau réduite de 60 % avec un chariot d'arrosage de précision intelligent

Quelle technologie des plastiques intelligents est utilisée ?
Système de chaînes porte-câbles fiable avec système intelligent i.Sense EC.P

Pourquoi est-elle utilisée ?
Amortissement en 4 ans et prévention de dommages conséquents et de réparations coûteuses sur le guidage des câbles

Un déplacement plus intelligent, avec des roulettes, pour la grue à déchets

Quelle technologie de plastiques intelligents est utilisée ?
Chaîne à roulettes « heavy duty » à système de surveillance de l'état i.Sense intégré

Pourquoi est-elle utilisée ?
Alimentation intelligente et fiable en énergie et en signaux dans un milieu très difficile

Manutention de produits en vrac

Transport sûr de produits en vrac avec une chaîne porte-câbles équipée de capteurs

Quelle technologie des plastiques intelligents est utilisée ?
i.Sense EC.P pour la surveillance permanente des forces de traction et de poussée générées

Pourquoi est-elle utilisée ? 
Pour avoir une sécurité de planification supplémentaire face à de telles dimensions, la chaîne porte-câbles entière est équipée de plastiques intelligents, sous la forme de capteurs intelligents. Un endommagement de la chaîne porte-câbles peut ainsi être évité.

Surveillance intelligente des forces de traction et de poussée faisant fonction de détecteur de saleté

Quelle technologie des plastiques intelligents est utilisée ?
i.Sense EC.P comme rappel que les équipements doivent être nettoyés

Pourquoi est-elle utilisée ? 
« Si une trop grande quantité de poussière et de saleté empêche la chaîne de se déplacer correctement, la surveillance des forces de traction et de poussée coupe le système avant qu'il soit endommagé et nous savons que le moment est venu de nettoyer la course de la chaîne. »

Plus longue course avec un système de chaînes porte-câbles à roulettes intelligent

Quelle technologie des plastiques intelligents est utilisée ?
i.Sense EC.P pour la surveillance permanente des équipements

Pourquoi cette technologie est-elle utilisée ? 
Le système renferme des capteurs intelligents qui surveillent les forces de poussée et de traction. Cette surveillance peut être utilisée pour une coupure d'urgence en présence de forces trop élevées. 

Course de 615 m avec surveillance de l'état en continu

Quelle technologie de plastiques intelligents est utilisée ?
Chaîne porte-câbles à roulettes de type 5050RHD avec système de surveillance de l'état i.Sense

Pourquoi est-elle utilisée ? 
Fonctionnement sans problème et sans panne depuis plus de 10 ans

Machines de conditionnement et d'emballage

Surveillance des câbles dans le conditionnement du pain

Quelle technologie intelligente est utilisée ?
CF.Q = surveillance des câbles 
Pourquoi ce choix ?
A raison de 80 cycles/minute, ce sont des millions de cycles qui sont effectués en quelques mois. Mais la machine doit fonctionner pendant des années sans la moindre panne. CF.Q n'allonge pas la durée de vie des câbles mais le système peut calculer la durée de vie exacte et rendre l'entretien planifiable à 100%.
Animation CF.Q
Animation de l'application
CF.Q dans le conditionnement de pain
Conditionnement de pain avec CF.Q

Installations de lavage

Maintenance prédictive dans une installation de lavage de trains

Quelle technologie intelligente est utilisée ?
Capteur de mouvement EC.M, capteur d'usure EC.W, capteur de rupture EC.B, i.Cee:plus pour l'évaluation des données des capteurs, i.Cee:net pour la transmission des données au tableau de bord i.Cee 
Pourquoi ce choix ? 
Le client souhaitait une surveillance de l'état des composants utilisés qui coupe l'équipement en cas de dommage et qui fournisse à la maintenance prédictive un plan d'entretien optimal pour lesdits composants.
Tableau de bord i.Cee
Tableau de bord pouvant être interrogé en ligne
Plastiques intelligents dans une installation de lavage de trains

Paliers intelligents

Paliers intelligents dans des machines agricoles

Quelle technologie intelligente est utilisée ?
Palier i.Sense
Pourquoi ce choix ?
Les paliers lisses sont très sollicités par de fortes charges et l'effet supplémentaire de la saleté, des vibrations et du temps, sans compter un entretien parfois irrégulier ou incorrect en raison d'un accès difficile. Le palier intelligent est ici d'une grande utilité puisqu'il indique l'état actuel et l'usure.      
Affichage du système i.Sense
Des diodes indiquent l'état du/des palier(s)
Paliers lisses dans une machine agricole

Vous voulez vous constituer votre propre kit de plastiques intelligents ?

Alors, chargez la version numérique de notre domino plastiques intelligents et créez votre propre configuration. 

Un petit cadeau ludique au sujet des plastiques intelligents vous attend après. 



Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH