Winkelstrasse 5
4622 Egerkingen
Fon +41 62 388 97 97
Fax +41 62 388 97 99
Nie mehr abdrehen und trotzdem immer mit höchster Präzision dosieren - mit dem AXIS 50.1 W können diese Wünsche umgesetzt werden.
Die igubal® Gabelköpfe aus Kunststoff werden dabei mit einem KMF Hydraulikzylinder in der Grenzstreueinrichtung kombiniert. Ein dynamischer Test über 2 mal 100h bei -20°C und einer Blocklast von 4.000 N spiegelt eine Lebensdauer von über 10 Jahren wieder. Unterstrichen wird dies durch die schwingungsdämpfenden Eigenschaften sowie die hohe Belastbarkeit der Gabelköpfe.
Die Vorteile der igubal® Gelenklager im Einsatz in Landmaschinen sind:
korrosionsfrei
kostengünstig gegenüber VA Teilen