Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Une durée de vie supérieure à 10 ans en présence de fortes charges

L´épandeuse d´engraisAXIS 50.1 W a été conçue pour être performante.

Plus besoin de baisser le débit tout en ayant toutefois un dosage de très grande précision, telles étaient les spécifications pour l´épandeuse AXIS 50.1 W. Mission accomplie !
Les chapes igubal® en plastique sont combinées à un vérin hydraulique KMF dans le mécanisme de limitation de l´épandage. Un test dynamique sur 2 fois 100 heures à -20°C avec une charge en bloc de 4.000 N donne une durée de vie de plus de 10 ans. Celle-ci s´explique aussi par les propriétés d´amortissement des vibrations et la grande résistance des chapes.

Avantages des rotules lisses igubal® dans les machines agricoles :

résistance à la corrosion

Economies par rapport aux pièces en inox

 
 
 
Vers les produits igus® employés dans cette application
Vous trouverez ici d'autres applications intéressantes venant des secteurs les plus divers