D1/D2 Hilfestellungen

Statusmeldungen

Anwendungs-Performance

Statusmeldungen

Alarm

A 10 Temperatur

A 11 Schleppfehler

A 18 Position Window

Fehler

Error 01 - Fehlerhafte Parametrierung

Error 02 - Motor Überstrom

Error 03 - Encoder Überstrom

Error 04 - Überstrom 10 V Ausgang

Error 05 - Spannung I/O

Error 06 - Spannung Logik niedrig

Error 07 - Logik Spannung zu hoch

Error 08- Spannung Last niedrig

Error 09 - Spannung Last hoch

Error 10 - Temperatur

Error 11 - Schleppfehler

Error 12 - Endlagenschalter

Error 13 - Hall-Sensor

Error 15 - Encoder Kanal A

Error 15 - 17 - Encoder Fehler

Error 16 - Encoder Kanal B

Error 17 - Encoder Kanal I

Error 21 - Überlast Bremswiderstand

Anwendungs-Performance

Bewegung

FAQ - Bewegung

FAQ Closed Loop 2

Geräusch

FAQ - Closed Loop 1

Vergleich von Open und Closed Loop

Weitere Informationen

Motorsteuerung Support

Kontakt

Motorsteuerung Online Shop

Shop

Whitepaper Download

Whiteapaper

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

André Kirchhofer
André Kirchhofer

Teamleiter Innendienst Linear- und Lagertechnik / Produktmanager Low Cost Automation

+41 62 388 97 82E-Mail schreiben

Beratung