Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Evitare i tempi di fermo per i cavi
Estendere i tempi di esercizio delle macchine
Ridurre al minimo l'abrasione
Ridurre le dimensioni di installazione
Sviluppato da igus®
unico - collaudato - efficiente
Elemento centrale molto resistente alla trazione
Per stabilizzare la struttura cordata all'interno del cavo, in modo da evitare l'effetto cavatappi e la rottura del conduttore.Rivestimento interno estruso a riempimento totale
Sostegno della struttura cordata dall'esterno, in modo da evitare l'effetto cavatappi e la rottura del conduttore.Schermatura totale con intreccio della schermatura ottimizzato
Prevenzione della rottura della schermatura e quindi notevole aumento o garanzia delle specifiche di compatibilità elettromagnetica di un cavo.Rivestimento esterno estruso a pressione altamente resistente all'abrasione
Sostegno della schermatura intrecciata, minor abrasione nella catena portacavi e quindi durata d'esercizio palesemente maggiore anche in applicazioni altamente dinamiche.1.354 tipi di cavi disponibili a magazzino. Consegna in 24-48 ore. Potrete così ridurre le scorte in magazzino e i costi derivanti.
Nessun costo di taglio. Nessun quantitativo minimo, nessun sovraccosto. Ordinate e pagate solo quello che vi serve.
Strumenti online
igus® offre un'ampia gamma di strumenti online che semplificano il lavoro quotidiano.