drylin Kreuztische

Sehr präzise und 100% schmierfrei

  • Hohe Präzision, extreme Steifigkeit und genaue Ausrichtung durch CNC-Fertigung
  • 100 % schmierfrei und komplett korrosionsfrei
  • Zubehör erhältlich (Handrad, Positionsanzeiger, etc.)
  • Komplett-Edelstahllösung verfügbar

Unsere Kreuztische

Kreuztisch mit Drylin-SHT-Antrieb und Gewindespindel.

Kreuztische mit Rundwellen

  • Als Standard- und Preload-Version lieferbar
  • Verstellung über Trapezgewinde
  • Obere Einheit rechts oder links ausrichtbar
SLW-Kreuztisch mit Linearantrieb und Führungswagen.

Kreuztische mit Linearschienen

  • Profilschiene drylin W; aus Aluminium
  • Optional als vorgespannte Version
  • Zubehör lieferbar

Angebot anfragen

Kreuztische für besondere Herausforderungen

Kreuztisch mit zwei verstellbaren Achsen und zwei Befestigungseinheiten.

Kreuztisch drylin SLW | Edelstahl

  • Hohe Verwindungssteifigkeit
  • Für Handverstellungen
  • Kompakt und flach
Kreuztisch mit verstellbaren Schlitten und Handrädern für präzise Positionierung.

Kreuztische drylin SLW | Miniatur

Spindelhubtisch als Linearmodul mit linearer Achse für präzise Höhenverstellung.

Kreuztische drylin SLW | Robust

  • Robuste, breite Auflagefläche
  • Hublängen max. 500 mm
  • Schmierfrei und getestet

Ihre Vorteile

100 % schmierfrei

Korrosionsbeständig

Edelstahlversion verfügbar

Handrad an einer Antriebseinheit.

Handräder für Spindelantriebe

  • Drehkopf: definierter Standard
  • Unterschiedliche Außendurchmesser
  • Verschiedene Griffvarianten
  • Auch als spülbare und korrosionsbeständige Edelstahlversion erhältlich
Positionsanzeiger an einem Antriebselement zur Positionskontrolle.

Positionsanzeiger

  • Kombinierbar mit Handklemmungen und Handrädern
  • Im Lieferumfang ist passende Reduzierhülse enthalten
  • In der gewünschten Blick- und Zählrichtung und in verschiedenen Farben ab Lager lieferbar
Spindelklemmung an einem Antriebselement zur Fixierung der Welle.

Spindelklemmungen

  • Wellenklemmflansch zum Anbau an den Positionsanzeiger für eine Klemmung der Gewindespindel
  • Material: Kunststoffgehäuse mit Aluminium-Wellenklemmung
  • Reduzierhülsen für weitere Durchmesser verfügbar
Winkelbegrenzer an einem Antriebselement.

Winkeltriebe

  • Stufenlos drehbar, für Drehübertragungen von 90°
  • Flexible Anpassung an die Einbaulage durch stufenlose Winkelverstellung
  • Klemmung über Madenschrauben
  • Max. Drehmoment 3 Nm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

André Kirchhofer
André Kirchhofer

Teamleiter Innendienst Linear- und Lagertechnik / Produktmanager Low Cost Automation

+41 62 388 97 82E-Mail schreiben

Beratung