Die igus Robot Control Software: Roboter Software zum kostenlosen Download

Kostenlos und lizenzfrei Roboter programmieren, simulieren und steuern

Kostenlose Robotersoftware

  • Einfache Verbindung zwischen Roboter und Steuerung
  • Intuitive Bedienung mit 3D-Oberfläche und digitalem Zwilling ermöglicht direkte Ausführung und Überprüfung der Bewegungsabläufe
  • Kamera Schnittstellenkonfiguration direkt über Steuerung und Software möglich
  • Programmierung von Delta-, Portal-, SCARA und Gelenkarmarmrobotern
  • Software ermöglicht risikofreies Testen bereits vor dem Kauf
  • PC mit Windows 10 Betriebssystem
  • Kommunikation über Ethernet oder WLAN
  • 500 MB freier Speicherplatz

Musterprogramme, Wiki und Trainings

ROS, LabVIEW, ifm, Modbus und MATLAB Simulink Logos.

Musterprogramme

commonplace robotics by igus-Logo mit Monitor- und Suchsymbol.

igus Robot Control Wiki

Drei Personen besprechen am Laptop eine LCA-Schulung im Workshop.

Programmiertraining

Schnittstellen


SPS-Schnittstelle

Digitale Ein- und Ausgänge

Modbus TCP/IP

CRI-Schnittstelle

Kameraschnittstelle

Cloud

ROS, Matlab, LabView, uvm.

Projektkonfigurationen

Vier Ansichten eines Roboterwerkzeugs mit Achspfeilen zur Demonstration von Bewegung und Orientierung.

Greifer

iRC Robot Control zeigt eine Roboterarm-Simulation mit orangefarbenem Arbeitsraum und Bedienoberfläche.

Virtuelle Box

Screenshot der iRC-Software mit Projektkonfiguration und Einstellfeldern für Achsenparameter.
Screenshot der iRC-Software mit Projektkonfiguration und Einstellfeldern für Achsenparameter.

Externe Achsen

Screenshot der iRC-Software mit der Seite „Project configuration“ und Formularfeldern für Programmparameter.
Screenshot der iRC-Software mit der Seite „Project configuration“ und Formularfeldern für Programmparameter.

Programme

Vier Ansichten einer linearen Achse mit verstellbaren Klemm- und Halterungen für die iRC-Software.

Sonderkinematiken

Programmierung

iRC-Software-Dialog mit Parametern für konstante Achsbewegung und Geschwindigkeits-, Beschleunigungs- sowie Glättungswerten.
iRC-Software-Dialog mit Parametern für konstante Achsbewegung und Geschwindigkeits-, Beschleunigungs- sowie Glättungswerten.

Achsbewegungen

IRC-Software mit Parametern für lineare Bewegung: Geschwindigkeit, Beschleunigung, Glättung und Koordinatenfelder.
IRC-Software mit Parametern für lineare Bewegung: Geschwindigkeit, Beschleunigung, Glättung und Koordinatenfelder.

Lineare Bewegung

Einstellungen für eine Kreisbewegung in der iRC-Software mit Positionen, Geschwindigkeit, Beschleunigung und Glättung.
Einstellungen für eine Kreisbewegung in der iRC-Software mit Positionen, Geschwindigkeit, Beschleunigung und Glättung.

Kreisbewegungen

iRC-Software mit If-Bedingung, Kommentar und Else-Zweig für einen igus Arm ohne Greifer.
iRC-Software mit If-Bedingung, Kommentar und Else-Zweig für einen igus Arm ohne Greifer.

Bedingungen

Screenshot einer iRC-Softwareseite mit Programmliste und Positionsparametern für Achsen und Bewegungen.
Screenshot einer iRC-Softwareseite mit Programmliste und Positionsparametern für Achsen und Bewegungen.

Matrix-Berechnung

iRC-Software mit Parametern für Geschwindigkeit, Beschleunigung und Offset.
iRC-Software mit Parametern für Geschwindigkeit, Beschleunigung und Offset.

Relativ

iRC-Software-Detailseite mit Formularfeldern für Dateiname und Beschreibung.
iRC-Software-Detailseite mit Formularfeldern für Dateiname und Beschreibung.

Unterprogramme

iRC-Software-Dialog zum Speichern einer kartesischen Position mit Variablenfeld und Achspositionen.
iRC-Software-Dialog zum Speichern einer kartesischen Position mit Variablenfeld und Achspositionen.

Variablen und Variablenzugriff

  • Zahlenvariablen: Diese können zur Speicherung von Ganzzahl- oder Fließkommazahlen verwendet werden.
  • Positionsvariablen: Diese können zur Speicherung von kartesischen Positionen und Gelenkpositionen verwendet werden. Ob eine solche Variable als kartesische Position oder Gelenkposition interpretiert wird, hängt vom Kontext ab.

Roboter programmieren mit Python und C++

Was ist eine Roboter Software?

Was die igus Robot Control unterscheidet

Roboter kostenlos programmieren und simulieren, ganz ohne Hardware

Funktionen der igus Robot Control Software

Systemvoraussetzungen

Projektkonfiguration und Programmierbefehle

Schnittstellen für Robotersteuerung und Automatisierung

Beispielprogramme, Wiki und Schulungen

Roboter Software kostenlos herunterladen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

André Kirchhofer
André Kirchhofer

Teamleiter Innendienst Linear- und Lagertechnik / Produktmanager Low Cost Automation

+41 62 388 97 82E-Mail schreiben

Beratung