Entdecken Sie die Musterboxen für die Verpackungs- und Lebensmittelindustrie

motion plastics für Verpackungsmaschinen und für hygienesensible Bereiche

Was ist in Ihrer Musterbox?

1. chainflex Leitungen

chainflex Leitungen
  • Garantie von bis zu 4 Jahren auf unsere flexiblen Leitungen
  • Leitungstechnik gemäß weltweiter Normen und Zulassungen wie UL, CE, DNV, REACH und DESINA.
  • Antriebsleitungen passend zu 40 Hersteller-Standards (Harting, Binder, TE Intercontec, Yamaichi und viele mehr)
  • Kabelkonfektionierung nach Ihren Vorgaben
smart plastics
Brotverpackungsmaschine mit chainflex Leitungstechnik

2. Energieketten

Energiekette E2.1
  • Für enge Biegeradien und hohe Verfahrgeschwindigkeiten
  • Leise verfahrend
  • Leitungen schnell wechseln durch einfaches Öffnen im Innen- oder Außenradius
TH3 Energiekette
  • FDA-konform
  • Entwickelt nach Hygienic Design-Richtlinien
  • Einfach zu reinigen
  • Beständig gegen aggressive Reinigungsmittel und Chemikalien
Anwendung TH3 Energiekette

3. tribotape Gleitfolien

tribotape B160
  • Geringe Reibwerte
  • Verschleißfest
  • Einfach zuzuschneiden
TH3 Energiekette
  • FDA-konform
  • Geringe Reibwerte
  • Verschleißfest
  • Einfach zuzuschneiden
Anwendung TH3 Energiekette

4. drylin Linearlager und Gleitfolien

drylin Lineartechnik Übersicht
  • Robust: Einsatz auch bei hohen Temperaturen und starken Vibrationen möglich
  • Schmutzresistent
  • Korrosionsfrei und medienbeständig
  • Bis zu 75 % leichter als herkömmliche Metalllager
  • Leise
drylin Gleitfolien Übersicht
Anwendung drylin Gleitfolie

5. iglidur Coating

iglidur Coating
  • Lebensmittelkonform nach FDA und EU10/2011
  • Zusätzliche Schmierung aufgrund inkorporierter Festschmierstoffe überflüssig
  • Erhöht die Lebensdauer in der Anwendung
iglidur coating
  • Funktionsweise und Verarbeitung
  • Die optimale Beschichtung für Ihre Anwendung
  • Der iglidur Coating Service - So funktioniert's
  • Hinweise für Selbstbeschichtung
  • Anwendungsbeispiele aus der Praxis
Anwenderbericht iglidur Coating

6. igubal Gelenklager

igubal Flanschlager
  • Schmier- und wartungsfrei
  • Korrosionsbeständig sowie beständig gegen Schmutz und Staub
  • Leicht und kostengünstig
  • Schwingungsdämpfend für einen ruhigen Betrieb
igubal Food Contact
  • FDA- und EU 10/2011-konform
  • Für den direkten Lebensmittelkontakt geeignet
  • Schmier- und wartungsfrei
  • Optisch und magnetisch detektierbar
Anwenderbericht igubal Lager

7. iglidur Gleitlager

iglidur Gleitlager
  • Schmier- und wartungsfrei
  • Kostengünstig
  • Chemikalien- und medienbeständig
  • Für hohe Lasten geeignet
  • Lebensdauer online berechenbar
iglidur Gleitlager ohne PTFE
Anwenderbericht iglidur Gleitlager

8. iglidur Messerkantenrollen

iglidur Messerkantenrollen
  • Wartungs- und Schmierfreiheit
  • Eignung für direkten Lebensmittelkontakt möglich
  • Keine Produktkontamination durch Schmiermittel
  • Temperatur- und chemikalienbeständig
Messerkantenrolle Food-konform
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Hohe Medienbeständigkeit
  • Resistent gegen Schmutz und Staub
Anwenderbericht iglidur Messerkantenrollen

9. 3D-gedruckte Lagertechnik

3D gedrucktes Lager
  • Schmier- und wartungsfrei
  • Große Materialauswahl, etwa für Anwendungen mit Chemikalienkontakt oder hohen Temperaturen
  • Tribologisch optimiert, für geringe Reibwerte und niedrige Verschleißraten
Sonderteile
Anwenderbericht 3D-Druck